Силовой агрегат ISX15 SmartAdvantage™ — тяжелые грузовики
298 - 336 кВт
1966 - 2373 Н·м
Области применения
Регионы, в которых доступно
Общие сведения:
Силовой агрегат SmartAdvantage™.
Разумный способ добиться экономии топлива в 3-6 %.
Новый силовой агрегат SmartAdvantage™ — это сочетание мощности Cummins ISX15 со SmartTorque2 (ST2) и плавности работы 10-ступенчатой автоматической коробки передач Eaton Fuller Advantage для максимальной экономии топлива. Двигатель и трансмиссия обмениваются важными данными и определяют требуемую величину крутящего момента для создания нужной водителю мощности. Быстрое и безошибочное переключение передач существенно повышает эффективность любого водителя вашего автопарка.
Cummins ISX15 со SmartTorque2.
Cummins ISX15 со SmartTorque2 (ST2) доступен только в составе силового агрегата SmartAdvantage™. Двигатель развивает больший крутящий момент на меньших оборотах, поэтому вы сможете двигаться на крейсерской скорости всего при 1150 - 1240 об/мин, имея при этом необходимый запас момента и мощности для любой ситуации. Расширение диапазона крутящего момента, оптимизированный обмен данными между двигателем и трансмиссией и эффективное использование прямой передачи — вот залог топливной экономичности. Эти современные технологии расширяют «экономичный» диапазон оборотов и помогают водителям экономить топливо.
В настоящее время существуют четыре варианта форсировки двигателей: 400 лс 1450/1650 фунт-фут, 400 лс 1550/1750 фунт-фут, 420 лс 1550/1750 фунт-фут и 450 лс 1550/1750 фунт-фут. Все данные приведены с учетом фирменной системы SmartTorque2 и системы управления ускорением транспортного средства.
SmartTorque2 автоматически определяет массу транспортного средства, уклон и включенную передачу и подбирает оптимальный крутящий момент для экономии топлива и эффективной работы на любой передаче. Силовой агрегат SmartAdvantage развивает нужную мощность в нужное время в любой ситуации: будь то езда в гору, выезд на автомагистраль или обгон тихоходного транспортного средства.
Система управления ускорением транспортного средства — это уникальный электронный помощник, активированный на двигателях Cummins ISX15 ST2 в составе SmartAdvantage Powertrain™. Она управляет ускорением с момента трогания транспортного средства и обеспечивает более стабильное ускорение за счет повышения эффективности переключения передач. VAM делает ускорение более плавным, уменьшает износ трансмиссии и помогает экономить топливо.
10-ступенчатая автоматическая коробка передач Eaton Fuller Advantage.
В 10-ступенчатой автоматической коробке передач Eaton Fuller Advantage широко применяются облегченные компоненты. Кроме того, коробка оборудована системой высокоточной смазки. Технология Small step позволяет ездить в выгодном диапазоне оборотов на повышающей передаче и обеспечивает эффективность на прямой передаче. Переключение передач оптимизировано с учетом наклона дороги, массы транспортного средства, крутящего момента двигателя и положения дроссельной заслонки.
Высокоточная смазка обеспечивает дополнительную экономию топлива. Технология высокоточной смазки снижает потери на перемешивание масла и в большинстве случаев устраняет необходимость в применении охладителя. В результате снижается масса и повышается надежность конструкции.
Дополнительную информацию о 10-ступенчатой автоматической коробке передач Eaton's Fuller Advantage смотрите на сайте roadranger.com/smartadvantage.