ISX12N (2018)

Мощность 320 - 400 л. с.
239 - 298 кВт
Крутящий момент 1150 - 1450 фунт-фут
1559 - 1966 Н·м
Сертификация EPA 2018

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

ISX12N 2018 продолжает эволюцию лучших по характеристикам выбросов двигателей на природном газе от Cummins. Сертифицированный на соответствие опциональной норме выброса оксидов азота Калифорнийского совета по воздушным ресурсам и Агентства охраны окружающей среды (АООС), составляющей 0,02 г/лс-ч, двигатель превосходит текущие требования североамериканского стандарта АООС по части выбросов оксидов азота на 90 %. За счет мощности 400 л. с./крутящего момента 1 450 фунто-футов и практически нулевых выбросов двигатель ISX12N отлично подходит для установки на тяжелые грузовые автомобили для региональных перевозок, спецтехнику, мусоровозы и экскурсионные автобусы.

Сокращение уровня выбросов тяжелых грузовых автомобилей

  • Снижает образующие смог выбросы оксидов азота на 90 % по сравнению с нормами АООС по выбросам оксидов азота.
  • Может работать на 100 % сжатого природного газа, сжиженном природном газе или возобновляемом природном газе (RNG).
  • Существенное уменьшение выбросов парниковых газов за счет использования RNG.
  • Природный газ отличается наименьшим содержанием углерода среди всех доступных видов топлива. Он имеют стабильную цену, а его запасы в стране весьма велики.
  • Заправочная инфраструктура уже существует и развивается.
  • Для действующих парков техники на природном газе не требуются изменения инфраструктуры.

 

Выбросы оксидов азота 0,02 г/лс-ч (на 90 % ниже требований АООС)
Максимальная мощность 400 лс (298 кВт)
Пиковый крутящий момент 1 450 фунт-футов (1 966 Н·м)
Регулируемая скорость 2100 об/мин
Тип 4-тактный, с зажиганием от свечи, рядный,
6-цилиндровый, с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха
Рабочий объем двигателя 762,2 куб. дюйма (119,9 л)
Количество цилиндров 6
Рабочие циклы 4
Собственная масса (в пустом состоянии) 2 650 фунтов (1 202 кг)
Тип топлива Сжатый природный газ/сжиженный природный газ/биометан
Система нейтрализации выхлопных газов Тройной катализатор
Базовая гарантия 2 года, 250 0000 миль (402 336 км)
  • Производительность и эффективность усиленных двигателей класса 8.
  • Новые функции снижения выбросов за счет электронного управления двигателем, управления зажиганием и бортовой диагностики (OBD).
  • Новый модуль управления двигателем — ECM модель CM2380.
  • Закрытая система вентиляции картера обеспечивает более полное сгорание и снижение выбросов.

В целом, обслуживание ISX12N аналогично обслуживанию дизельных двигателей, но есть несколько ключевых отличий:

  • Требуется моторное масло, предназначенное для двигателей на природном газе. Не допускается заливать в двигатель на природном газе масло для дизельных двигателей. Результатом использования масла для дизельных двигателей станет прогар клапанов, образование задиров на поршнях и уменьшение ресурса свечей зажигания.
  • Для получения дополнительных сведений посетите Cummins QuickServe Online.
Пункт обслуживания^ Часы
Масло и фильтр* 1 000
Свечи зажигания 1 000
Фильтр охлаждающей жидкости 1 500
Регулировка верхних распредвалов** 3 000
Промывка системы охлаждения 6 000
Регулировка тормоза двигателя 6 000
Фильтр закрытой системы вентиляции картера 10 000
Удлинитель катушки зажигания 10 000
Воздушный фильтр / патрон Соблюдайте опубликованные рекомендации производителя

Полный график ежедневного и планового обслуживания смотрите в руководстве пользователя или руководстве по эксплуатации и обслуживанию.

^Данные основаны на режиме нагрузки со средней скоростью 50 миль/ч / 80 км/ч Периодичность по пробегу может быть уменьшена в зависимости от средней скорости.
*Требуется масло для двигателей на природном газе. Эти интервалы применяются к карьерным самосвалам и экскурсионным автобусам для нормального режима эксплуатации при использовании масла CES 20085 или 20092 для двигателей на природном газе. При использовании только масел CES 20092 для двигателей на природном газе рекомендуемый интервал обслуживания составляет 40 000 миль (64 000 км) для автомобилей со средней транспортной скоростью более 25 миль/ч (40 км/ч).
**Первоначальная регулировка верхних распределительных валов после 1 000 ч.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!