Силовой агрегат ISX12 SmartAdvantage™ — тяжелые грузовики (2013)
317 - 317 кВт
1830 - 2237 Н·м
Области применения
Регионы, в которых доступно
Общие сведения:
Силовой агрегат ISX12 SmartAdvantage™
Разумный способ добиться экономии топлива в 2-4 %.
Силовой агрегат ISX12 SmartAdvantage™ — это сочетание мощности двигателя Cummins ISX12 со SmartTorque2 (ST2) и плавности работы 10-ступенчатой автоматической коробки передач Eaton Fuller Advantage® для повышения экономии топлива. Двигатель и трансмиссия обмениваются важными данными и определяют требуемую величину крутящего момента для создания нужной водителю мощности. Быстрое и безошибочное переключение передач существенно повышает эффективность любого водителя вашего автопарка.
Двигатель Cummins ISX12 со SmartTorque2
Основываясь на проверенной технологии и производительности силового агрегата ISX15 SmartAdvantage, мы выпускаем ISX12 со SmartAdvantage. Данный силовой агрегат отлично подходит для использования в сфере региональных перевозок и в автомобилях без спального места, где требуется бесперебойное функционирование, проверенная надежность и сокращенные эксплуатационные расходы. Этот полностью интегрированный пакет обеспечивает увеличение экономии топлива на 2-4 % при обеспечении практически нулевых уровнях выбросов за счет системы нейтрализации выхлопных газов Cummins.
Cummins ISX12 со SmartTorque2 (ST2) доступен только в составе силового агрегата SmartAdvantage™. Двигатель развивает больший крутящий момент на меньших оборотах, поэтому вы сможете двигаться на крейсерской скорости всего при частоте 1250-1340 об/мин, имея при этом необходимый запас момента и мощности для любой ситуации. Расширение диапазона крутящего момента, оптимизированный обмен данными между двигателем и трансмиссией и эффективное использование прямой передачи — вот залог топливной экономичности. Эти современные технологии расширяют «экономичный» диапазон оборотов и помогают водителям экономить топливо. Модель мощностью 425 л. с. (317 кВт) оборудованы фирменной системой SmartTorque2, а также системой управления ускорением транспортного средства.
SmartTorque2 автоматически определяет массу транспортного средства, уклон и включенную передачу и подбирает оптимальный крутящий момент для экономии топлива и эффективной работы на любой передаче. Силовой агрегат SmartAdvantage развивает нужную мощность в нужное время в любой ситуации: будь то езда в гору, выезд на автомагистраль или обгон тихоходного транспортного средства.
Система управления ускорением транспортного средства (VAM) — это уникальная электронная функция, которая автоматически включается на двигателях Cummins ISX12 в составе силового агрегата SmartAdvantage™. Она управляет ускорением с момента трогания транспортного средства и обеспечивает более стабильное ускорение за счет повышения эффективности переключения передач. Система VAM делает ускорение более плавным, уменьшает износ трансмиссии и помогает увеличить экономию топлива.
10-ступенчатая автоматическая коробка передач Eaton Fuller Advantage
В 10-ступенчатой автоматической коробке передач Eaton Fuller Advantage широко применяются облегченные компоненты. Кроме того, коробка оборудована системой высокоточной смазки. Технология Small step позволяет ездить в выгодном диапазоне оборотов на повышающей передаче и обеспечивает эффективность на прямой передаче. Переключение передач оптимизировано с учетом наклона дороги, массы транспортного средства, крутящего момента двигателя и положения дроссельной заслонки.
Высокоточная смазка обеспечивает дополнительную экономию топлива. Технология высокоточной смазки снижает потери на перемешивание масла и в большинстве случаев устраняет необходимость в применении охладителя. В результате снижается масса и повышается надежность конструкции.
Дополнительную информацию о 10-ступенчатой автоматической коробке передач Eaton's Fuller Advantage смотрите на сайте roadranger.com/smartadvantage.