ISM (EPA 2004)

Сертификация

Области применения

Пожарные и спасательные службы Тяжелые грузовики Двигатели для домов на колесах и трейлеров Пассажирские автобусы

Общие сведения:

Двигатели Cummins ISM остаются лидерами в классе дизельных двигателей для сложных условий эксплуатации. Двигатели ISM проходят тщательные испытания и соответствуют высоким стандартам долговечности Cummins. Также они соответствуют последним требованиям к уровню выбросов без дорогостоящих систем очистки специального топлива. В результате увеличивается ваша прибыль. Благодаря проверенной надежности, впечатляющей экономии топлива и электронным системам, интегрирующим все функции двигателя для снижения стоимости эксплуатации, двигатели Cummins ISM уверенно опережают конкурентов.

Исключительная экономия топлива
Двигатели Cummins ISM обеспечивают исключительную экономию топлива за счет топливной системы с электронным управлением и передовой технологии подачи воздуха. Мы ожидаем, что двигатель ISM останется лидером по экономии топлива в своем классе, соответствуя при этом требованиям к выбросам в 2,5 грамм оксидов азота+NMHC.

Впечатляющее ускорение
Турбокомпрессор с переменной геометрией (VG Turbo) обеспечит высокую чувствительность к открытию дроссельной заслонки с меньшим уровнем задержки. Для водителя это означает увеличенную мощность ускорения при движении и быстрое ускорение на магистралях.

Удовлетворенность водителей
Соответствие стандартам EPA очень важно, но не менее важно, чтобы водители грузовиков оставались довольными. Водителям нужен двигатель, который позволит подниматься на крутые склоны без понижения передачи. Двигатель с низким расходом топлива и низкой стоимостью обслуживания. Двигатель, который помогает водителям и дает подсказки на основе реальных данных по пробегу.

*Относится к двигателям ISM, выпущенным с января 2004 г. по декабрь 2006 г.

Двигатель
Модель
Заявленная
л. с.
Пиковый
Крутящий момент
ISM 500* 500 1550 при 1300
ISM 500* 500 1450 при 1300
ISM 475* 475 1550 при 1300
ISM 450* 450 1550 при 1300
ISM 450* 450 1450 при 1200
ISM 410 410 1550 при 1200
ISM 400* 400 1450 при 1200
ISM 370 370 1450 при 1200
ISM 370 370 1350 при 1200
ISM 350 350 1350 при 1200
ISM 330** 330 1040 при 1200
ISM 330 330 1350 при 1200
ISM 330 330 1250 при 1200
ISM 310 310 1150 при 1200
ISM 280** 280 900 при 1200
ISM 280 280 1150 при 1200
 
Рейтинги ISM SmartTorque
ISM 350 ST 350 1450/1350 при 1200
ISM 330 ST 330 1350/1250 при 1200
 
Номинальная мощность ISM
ISM 425V 425 1550 при 1200
ISM 385V 385 1450 при 1200
ISM 385V 385 1350 при 1200
ISM 350V 350 1450 при 1200
ISM 350V 350 1350 при 1200
ISM 320V 320 1150 при 1200
ISM 285V 285 1150 при 1200

 

  Все значения мощности приведены для 2100 об/мин
  Некоторые рейтинги ISM могут быть недоступны в октябре 2002 г.
* Ограничивается трейлерами, пожарными автомобилями и домами на колесах
** Ограничивается специальным городским транспортом

 

  Легкая нагрузка Нормальная нагрузка Тяжелая нагрузка
Масло и фильтр 35 000 миль 25 000 миль 15 000 миль
Топливный фильтр 15 000 миль 15 000 миль 15 000 миль
Фильтр охлаждающей жидкости 50 000 миль 50 000 миль 50 000 миль
Регулировка клапана 120 000 миль 120 000 миль 120 000 миль
Фильтр привода VGТ Осмотр каждые 250 000 мили Осмотр каждые 250 000 мили Осмотр каждые 250 000 мили


* При использовании масла Valvoline Premium Blue® интервалы слива масла могут быть увеличены.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!