Двигатель Cummins ISL предоставляет непревзойденную в своем классе мощность, производительность и эксплуатационную эффективность. Преимущества этой передовой конструкции:
- Рециркуляция выхлопных газов с охлаждением — снижает температуру сгорания, сокращая выбросы и оптимизируя топливную эффективность.
- Сажевый фильтр Cummins — полностью интегрированная система, обеспечивающая бескомпромиссную производительность и надежность. Конструкция Cummins позволяет выполнять регенерацию даже в небалогприятных условиях эксплуатации. Сокращение объема твердых частих более чем на 90 %.
- Система вентиляции картера — с электронным управлением для обеспечения оптимальной эффективности. Не добавляет паразитную нагрузку для двигателя и не усложняет его конструкцию. Коалесцирующий фильтр легко обслуживается и требует замены каждые 2 года, 2000 часов эксплуатации или 80 000 миль (128 000 км) пробега.
- Полностью интегрированное электронное управление — одиночный электронный модуль управления (ECM) управляет двигателем и системой нейтрализации выхлопных газов. В также координирует взаимодействие с трансмиссией, ABS, тормозом двигателя, вентилятором системы охлаждения и другими элементами.
- Турбокомпрессор с изменяемой геометрией — повышенное быстродействие и улучшенный контроль с электрической системой пуска, обеспечивающей безграничные возможности регулировки и высокую точность усиления во всем рабочем диапазоне. Скользящая конструкция форсунок повышает надежность и долговечность.
- Усовершенствованная топливная система высокого давления аккумуляторного типа — обеспечивает оптимальный баланс производительности, регулирования выбросов и топливной экономичности в пределах всего диапазона оборотов.
Высокая надежность и долговечность
Двигатель Cummins ISL рассчитан на годы надежной эксплуатации:
- Эффективное охлаждение поршней, следящие ролики и шарнирные поршни со стальными днищами увеличивают срок службы двигателя.
- Сочетание полнопоточного и перепускного масляных фильтров продлевают срок службы поршневого кольца и подшипника.
- Конструкция блока двигателя и головки цилиндров была изменена для обеспечения повышенной прочности.
- Высокоэффективный охладитель масла снижает температуру масла и увеличивает срок службы двигателя.
- Коалесцирующий фильтр практически исключает утечку масла.
- Расход охлаждающей жидкости оптимизирован и сбалансирован, что обеспечивает эффективное уменьшение температуры цилиндров.
Дополнительное оборудование
- C BrakeTM от Jacobs® — это компрессионный тормоз, разработанный специально для двигателя ISL. Он обеспечивает тормозную мощность до 252 л. с. и сокращает износ основных тормозов.
- Датчик наличия в топливе воды предупреждает водителя о загрязнении, которое может повлиять на производительность и срок службы.
- Доступен вал отбора мощности заднего двигателя (REPTO) для удовлетворения потребностей во вспомогательной мощности.
Рекомендации по передачам и трансмиссии
Двигатель ISL отлично сочетается с любыми типами механической и автоматической коробки передач. Оптимальный баланс производительности и топливной экономичности с прямой или повышающей передачей в области региональных малотоннажных перевозок или спецтехнике достигается, когда двигатель ISL работает на крейсерской передаче в диапазоне 1600–1900 об/мин.
В спецтехнике или средствах вывоза и доставки, оборудованных автоматическими коробками передач, рекомендуется выбрать надлежащее передаточное число заднего моста для размера шин транспортного средства и необходимой предельной скорости движения по дороге.
Для получения дополнительных рекомендаций по передачам посетите веб-сайт powerspec.cummins.com.
Электронные инструменты
- INSITE™ — в течение многих лет программное обеспечение Cummins INSITE упрощало для технических специалистов поиск и устранение неисправностей, осуществление ремонта и обслуживания наших двигателей с электронным управлением посредством выполнения простых действий на компьютере. Обеспечивает безотказную работу, необходимую для грузовых автомобилей.
- Система QuickServe® Online — достоверная информация бесценна. В современном мире все меняется так быстро, что нельзя позволить себе использовать устаревшие данные. Печатные руководства и компакт-диски не всегда содержат актуальную информацию о запасных частях и услугах. Вам необходима самая актуальная информация, которая постоянно обновляется — каждую минуту каждого дня. И в этом нам поможет Интернет. Система QuickServe Online — это полный онлайн-справочник, который содержит данные о запасных частях и услугах компании Cummins. Для получения дополнительных сведений обратитесь к местному дистрибьютору компании Cummins или посетите веб-сайт quickserve.cummins.com.
Распространение гарантии
Базовая гарантия* на двигатель Cummins составляет 2 года/250 000 миль (402 336 км) в зависимости от того, что наступит раньше. Она покрывает практически любые неисправности без каких-либо дополнительных затрат.
* Планирование гарантийного обслуживания покрывает дефекты материалов или заводского изготовления.
Расширенная гарантия
Для двигателей ISL доступны различные программы расширенной гарантии для любых областей применения. Для получения дополнительных сведений обращайтесь к местному дилеру или дистрибьютору компании Cummins.