ISL G (EPA 07)
186 - 239 кВт
895 - 1356 Н·м
Области применения
Регионы, в которых доступно
Общие сведения:
Двигатель на природном газе с искровым зажиганием ISL G соответствует стандартам по выбросам Агентства по охране окружающей среды США (EPA) и Калифорнийского совета по воздушным ресурсам (CARB) за 2010 год. Данный двигатель основан на платформе дизельного автомобильного двигателя объемом 8,9 л (ISL). Многие варианты установки данного двигателя аналогичны вариантам установки его дизельного прототипа.
Двигатель ISL G оснащен технологией стехиометрического горения с рециркуляцией выхлопных газов с искровым зажиганием. Система стехиометрического горения с рециркуляцией выхлопных газов создает не содержащие кислорода выхлопные газы, что позволяет использовать не требующую обслуживания систему нейтрализации выхлопных газов посредством тройного катализатора. Двигатель ISL G также предлагает другие преимущества: крутящий момент на холостом ходу, превышающий на 30 % своего предшественника - двигатель C Gas Plus, номинальная частота вращения, как у дизельного двигателя ISL, и повышенная эффективность.