Двигатель ISG12 Euro IV/V (экспортные рынки)

Мощность 350 - 500 л. с.
261 - 373 кВт
Крутящий момент 1328 - 1696 фунт-фут
1801 - 2299 Н·м
Сертификация Euro V

Области применения

Еврогрузовики и автобусы Пожарные и спасательные службы Тяжелые грузовики Междугородные автобусы Нефтегазовая промышленность

Общие сведения:

Двигатель серии G сводит к минимуму технические требования для производителей автотранспортных средств и оборудования благодаря своему привычному компактному установочному размеру.    Главной задачей при проектировании двигателя серии G было значительное снижение его веса, что позволило бы повысить весовую удельную мощность.  Блок специальной формы сохранил высокую жесткость и заметно потерял в массе. Дополнительного снижения массы удалось добиться путем применения композитных материалов для масляного поддона и клапанной крышки. Такой передовой подход позволил создать двигатель серии G с невероятно низкой массой, которая составляет всего 1 900 фунтов (862 кг), и одновременно сохранить прочность конструкции и долговечность, характерные для всех двигателей большой мощности Cummins.  

Двигатель серии G оснащен системой инжекции топлива при высоком давлении Cummins (XPI), позаимствованной у более крупного и мощного двигателя серии X. Высокоточные электронные средства управления Cummins инициируют проведение нескольких операций впрыска за один цикл, в результате чего топливная система XPI позволяет развивать впечатляющий пиковый крутящий момент двигателя серии G почти 1700 фунт-фут (2300 Н·м). Таким образом повышение крутящего момента составило целых 60 %. Благодаря наличию таких компонентов и функций двигатель серии G обеспечивает исключительно быстрый отклик на повышение коэффициента загрузки при низких оборотах двигателя.   

Двигатели G Series отличаются повышенной топливной экономичностью за счет применения технологий снижения паразитных расходов. В частности, конструкция лишена дорогостоящих и ненадежных насосов с регулируемой производительностью. Одинарный распределительный вал в головке (SCIH) с роликовыми клапанными механизмами и высокоэффективными впускными отверстиями полностью соответствуют общей логике конструкции: минимальной сложности и максимальной эффективности. Низкая масса двигателя позволяет увеличить полезную нагрузку и снижает затраты энергии на производство по сравнению с конструкциями конкурентов.

Двигатель ISG12 - это идеальное решение для производства мощности для тяжелых грузовиков, используемых для перевозки грузов на дальние расстояния и в пределах одного региона, а также для спецтехники, городских автобусов, междугородных автобусов, пожарных автомобилей и жилых автофургонов. Диапазон мощности этого компактного и облегченного двигателя составляет от 350 до 500 л. с. (261-373 кВт).   Двигатели серии G соответствуют всем мировым стандартам по выбросам. Выпускаемые с 2014 г. двигатели серии G соответствуют требованиям по выбросам выхлопных газов Euro III, Euro IV и China NS4. В настоящий момент проводятся работы по проектированию и испытанию в условиях эксплуатации на мировых рынках двигателей 12L, которые должны будут соответствовать стандартам по выбросам Euro V, Euro VI и передовым стандартам EPA.

Подумываете над приобретением двигателя Cummins? Дополнительную информацию, в том числе цены и технические данные, можно узнать у местного представителя Cummins. Если вам необходима помощь в поиске представителя, воспользуйтесь инструментом поиска подразделений продаж и обслуживания Cummins.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!