ISF3.8 для малотоннажных грузовиков

Мощность 141 - 168 л. с.
105 - 125 кВт
Крутящий момент 331 - 442 фунт-фут
449 - 599 Н·м
Сертификация Euro III

Области применения

Малотоннажные грузовики

Общие сведения:

Семейство двигателей ISF - это новейшее пополнение в линейке высоконадежных двигателей компании Cummins. Двигатель ISF3.8, который характеризуется исключительной производительностью, небольшим весом, низкими эксплуатационными расходами, а также, как и все двигатели Cummins, высокой производительностью и долговечностью, идеально подходит для использования в малотоннажных автомобилях для перевозки грузов, таких как грузовики, фургоны, пикапы и грузопассажирские автомобили. Двигатель ISF3.8 - это самый легкий и мощный двигатель среди всех двигателей с таким же рабочим объемом. Он идеально подойдет для автотранспортных средств, чувствительных к избыточному весу и c ограниченным объемом полезного пространства, полная масса с прицепом которых превышает 3,5 тонны. 

Двигатель ISF3.8 оснащен передовой теплотехникой, встроенными электронными средствами и топливной системой высокого давления аккумуляторного типа. Кроме того, в двигателе используется турбонаддув с регулятором давления, благодаря чему удается обеспечить высокую производительность двигателя при любом количестве оборотов и улучшенный отклик посредством повышения крутящего момента при низких оборотах.

Двигатель ISF3.8 в настоящее время предлагается в моделях с поддержкой уровней выбросов Euro III и Euro IV. Для двигателей такого размера и веса данный двигатель отличается высокой мощностью и высоким крутящим моментом. Компания Cummins использовала модульную архитектуру для создания двигателя ISF3.8, благодаря чему обеспечивается возможность соблюдения самых строгих норм выбросов, которые действуют в мире в настоящее время и которые будут действовать в будущем. Достижение более низких уровней выброса, превосходящих требования стандарта Euro IV, возможно не в ущерб производительности и с минимальными затруднениями при монтаже. 

Заявленная мощность   141-168 л.с. (105-125 кВт)
Пиковый крутящий момент  331-442 фунт-фут (450-600 Н·м)
Количество цилиндров  4
Масса двигателя (сухая)  280 кг
Топливная система ТСВД
Выбросы Euro 3, Euro 4
Регулируемая скорость   2600 об/мин
125 кВт при 2600 / 600 Н·м при 1300
115 кВт при 2600 / 500 Н·м при 1200
105 кВт при 2600 / 450 Н·м при 1200


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!