ISF2.8 для малотоннажных грузовиков

Мощность 107 - 160 л. с.
80 - 119 кВт
Крутящий момент 206 - 265 фунт-фут
279 - 359 Н·м
Сертификация Euro III

Области применения

Малотоннажные грузовики

Общие сведения:

Семейство двигателей ISF - это новейшее пополнение в линейке высоконадежных двигателей компании Cummins. Двигатель ISF2.8, который характеризуется исключительной производительностью, небольшим весом, низкими эксплуатационными расходами, а также, как и все двигатели Cummins, высокой производительностью и долговечностью, идеально подходит для использования в малотоннажных автомобилях для перевозки грузов, таких как грузовики, фургоны, пикапы и грузопассажирские автомобили. Двигатель ISF2.8 - это самый легкий и мощный двигатель среди всех двигателей с таким же рабочим объемом. Он идеально подойдет для автотранспортных средств, чувствительных к избыточному весу и c ограниченным объемом полезного пространства, полная масса с прицепом которых составляет менее 3,5 тонны. 

Двигатель ISF2.8 оснащен передовой теплотехникой, встроенными электронными средствами и топливной системой высокого давления аккумуляторного типа. Кроме того, в двигателе используется турбонаддув с регулятором давления, благодаря чему удается обеспечить высокую производительность двигателя при любом количестве оборотов и улучшенный отклик посредством повышения крутящего момента при низких оборотах.

Двигатель ISF2.8 в настоящее время предлагается в моделях с поддержкой уровней выбросов Euro III и Euro IV. Для двигателей такого размера и веса данный двигатель отличается высокой мощностью и высоким крутящим моментом. Компания Cummins использовала модульную архитектуру для создания двигателя ISF2.8, благодаря чему обеспечивается возможность соблюдения самых строгих норм выбросов, которые действуют в мире в настоящее время и которые будут действовать в будущем. Достижение более низких уровней выброса, превосходящих требования стандарта Euro IV, возможно не в ущерб производительности и с минимальными затруднениями при монтаже. 

Заявленная мощность   107-160 л.с. (80-120 кВт)
Пиковый крутящий момент  206-265 фунт-фут (280-360 Н•м)
Количество цилиндров  4
Масса двигателя (сухая)  214 кг
Топливная система ТСВД
Выбросы Euro 3, Euro 4

Малотоннажные показатели (сертификация шасси) относятся к автотранспортным средствам, полная масса которых составляет менее 3,5 тонны.  
Высокотоннажные показатели (сертификация шасси) относятся к автотранспортным средствам, полная масса которых составляет более 3,5 тонны.  

Высокотоннажные
  110 кВт при 3200 / 360 Н·м при 1800
96 кВт при 3200 / 310 Н·м при 1600
Малотоннажные
  120 кВт при 3600 / 360 Н·м при 1800
96 кВт при 3600 / 280 Н·м при 1400
80 кВт при 2600 / 280 Н·м при 1200


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!