ISB (EPA 2004)

Мощность 275 - 275 л. с.
205 - 205 кВт

Области применения

Пожарные и спасательные службы Среднетоннажные грузовики

Общие сведения:

Двигатель Cummins ISB поднимает планку относительно эффективности и производительности среднетоннажных грузовых автомобилей любого типа, фургонов для вывоза и доставки и других транспортных средств. At the same time, it lowers noise by as much as 80% and meets every EPA and Euro emissions standard through 2006. In other words, we've taken an engine that has proven worldwide acceptance (over 3 million sold) and improved it in virtually every aspect, from acceleration to pulling power (up to 350 lb-ft of clutch engagement torque) to fuel economy (increased by as much as 2%).

Особенности и преимущества

Двигатель Cummins ISB использует новую аккумуляторную топливную систему высокого давления (ТСВД), которая поддерживает высокое давление впрыска вне зависимости от частоты вращения двигателя для обеспечения исключительной производительности во всем диапазоне оборотов наряду с повышенной надежностью.

Другие преимущества двигателя ISB:

  • Выдающаяся производительность — за счет новой топливной системе ТСВД для быстрого ускорения и турбокомпрессора с изменяемой геометрие Holset для всех номинальных значений мощности 245 л. с. и выше.
  • Более тихая работа — конструкция задней зубчатой передачи сокращает уровень шума двигателя.
  • Превосходная весовая удельная мощность — двигатель весом 1 150 фунтов обеспечивает мощность до 275 л. с. и максимальный крутящий момент 660 фунт-футов.
  • Низкие эксплуатационные расходы — за счет длительных интервалов между обслуживаниями и простой конструкции.
  • Чистое эффективное сгорание — 24 клапанов (по 4 на каждый цилиндр) с центральным впрыском топлива и охлаждаемой рециркуляцией выхлопных газов (EGR) содействуют полному сгоранию, обеспечивая максимальную эффективность и сокращение уровня выбросов.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!