Промышленные дизельные двигатели

Компания Cummins выпускает высокопроизводительные дизельные двигатели для промышленного использования, включая сельскохозяйственную, строительную, железнодорожную, горнодобывающую и нефтегазовую отрасли.

cummins-powered-agriculture-ar-tractor.jpgДвигатели для сельскохозяйственной техники

Фермеры полагагаются на оборудование Cummins для приведения в действие любых машин, от тракторов до стряхивателей плодов. На протяжении более [#0:D3]} лет компания Cummins выпускала лучшие в мире двигатели для сельскохозяйственной техники в тесном сотрудничестве с лучшими мировыми торговыми марками для предоставления машин, работающих также усердно и длительно, как и вы.

Посмотреть двигатели Cummins для сельскохозяйственной техники


cummins-powered-construction-vehicle.jpgДвигатели для строительной техники

Для выполнения трудной работы требуется мощное оборудование, и никто в мире не выпускает такие прочные двигатели для строительной техники как компания Cummins. Наши двигатели для строительной техники знамениты своей легендарной долговечностью и надежностью, обеспечивая более управляемую подачу мощности при минимальном техническом обслуживании, что гарантирует максимальное время безотказной работы.

Посмотреть двигатели Cummins для строительной техники


cummins-railway-engine-csx.jpgДвигатели для железнодорожного транспорта

Компания Cummins сотрудничает с некоторыми ведущими мировыми железнодорожными компаниями в области приведения в действие железнодорожного обрудования во всем мире. Наши мощные и экономичные дизельные двигатели помогают таким компаниям оптимизировать бюджет, время безотказной работы и степень удовлетворенности потребителей благодаря низкой стоимости эксплуатации и высокой надежности.

Посмотреть двигатели Cummins для железнодорожной техники


cummins-powered-mining-vehicle-zhungeer.jpgДвигатели для горнодобывающей техники

Горные промышленники знают компанию Cummins и доверяют ей, поскольку мы предоставляем энергетические решения на протяжении более 80 лет. От экскаваторов и шахтных самосвалов до буровых станков и погрузчиков, горное оборудование с двигателями Cummins обеспечивает экономичную производительность при соблюдении норм выборосов, гарантируя минимальную стоимость тонны материала в самых сложных условиях эксплуатации.

Посмотреть двигатели Cummins для горнодобывающей техники


cummins-powered-oil-drilling-icd.jpgДвигатели для нефтегазовой отрасли

За счет своей эффективности, производительности и исключительной надежности двигатели Cummins набирают популярность в нефтегазовой отрасли. Наши высокомощные двигатели объемом 19–60 л соответствуют требованиям самых строгих стандартов Tier 4 Final в отношении выбросов. Благодаря более 7 000 авторизованных центров по продаже запчастей и обслуживанию ваш двигатель Cummins будет всегда готов к работе.

Посмотреть двигатели Cummins для нефтегазовой отрасли

Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Просмотр

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Просмотр

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Просмотр

Hardi looks to the future with Cummins Performance Series

Просмотр

Cummins Tier 4 Final power for the Apache sprayer range

Просмотр

Cummins helps build the Australian cotton industry

Просмотр

Cummins power units are the pick of the crop

Просмотр

Cutting edge efficiency

Просмотр

Cummins Performance Series Enables Engine Downsizing for Bandit Industries Whole Tree Chipper

Просмотр

Cummins Powers the Future of Agriculture

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!