Маст-хэвы: необходимые характеристики двигателя для тяжелых грузовиков класса 8

Характеристики двигателей Cummins могут быть подобраны для любых условий вождения и для любой задачи. Расспросите специалистов местного отдела продаж Cummins о преимуществах использования данного функционионала на вашей новой грузовой фуре, оснащенной двигателем Cummins.

автоматизированная ручная коробка передач eaton fuller advantageАвтоматизированная ручная трансмиссия (опция)

Cummins объединяет автоматизированную ручную трансмиссию Eaton Fuller Advantage с 10 передачами и наши двигатели для тяжелых грузовиков ISX15 и ISX12 в единый силовой агрегат SmartAdvantage™. SmartAdvantage™ в автоматическом режиме оптимизирует переключение передач с учетом уклона дороги, веса автомобиля, крутящего момента двигателя и положения дроссельной заслонки, обеспечивая экономию до 2-7 % топлива в сравнении с техническими решениями конкурентов, и существенно снижая усталость водителя. Подробнее


двигатель на природном газе isx12Природный газ (опция)

Cummins ISX12 G - это специализированная версия нашего популярного двигателя ISX12, заводского изготовления, предназначенная для установки на тяжелых грузовиках, работающая на полностью сгорающем и дешевом природном газе. Со своей высокой весовой удельной мощностью и с крутящим моментом при включении сцепления в 700 фунт-фут (949 Н•м), двигатель ISX12 G является по-настоящему серьезным источником энергии, который, к тому же, позволяет работать как на компримированном, так и на сжиженном природном газе (КПГ или СПГ).


iphone с окном программы connected diagnosticsConnected Diagnostics (стандартная комплектация с подпиской на телематику)

Cummins Connected Diagnostics совместно с поставщиками телематической информации обеспечивает выявление и диагностику проблем с двигателями и определяют перечень необходимых ремонтных работ. В момент обнаружения неисправности сообщение с подробными данными отправляется по каналу передачи телематики. Connected Diagnostics моментально анализирует полученные данные и направляет водителю или менеджеру автотранспортного парка отчет, включающий в себя рекомендуемые действия, приоритетные коды ошибок, предполагаемые причины неисправности и другую информацию. Подробнее


турбокомпрессор vgt holsetТурбокомпрессор VGT™ (стандартная комплектация)

Турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VGT) от компании Cummins получил широкое признание и занимает лидирующее положение в отрасли за счет своих превосходных рабочих показателей. Уникальная конструкция неразборного скользящего соплового аппарата турбокомпрессора VGT, обеспечивает быстрый наддув при низких оборотах двигателя и поддержание высокого уровня наддува при более высоких оборотах за счет регулировки подачи выхлопных газов на колесо турбины. Точная регулировка расхода подаваемого воздуха позволяет добиться превосходных характеристик в переходных режимах, большей экономии топлива и расширению диапазона эффективных значений числа оборотов. Подробнее  


система нейтрализации выхлопных газовСистема нейтрализации выхлопных газов Cummins (стандартная комплектация)

Система нейтрализации выхлопных газов Cummins сочетает в себе наш запатентованный дизельный сажевый фильтр и технологию селективного каталитического восстановления, для удаления из выхлопных газов твердых частиц и сокращения содержания в них оксидов азота. Двигатели и системы нейтрализации выхлопных газов Cummins представляют собой комплексное решение, позволяющее нам выполнять калибровку обоих компонентов для оптимальной экономии топлива, максимальной эффективности и близкого к нулевому значения выбросов. Подробнее 


топливная система xpiТопливная система XPI (стандартная комплектация)

Система впрыска топлива под сверхвысоким давлением (XPI) Cummins обеспечивает превосходную производительность независимо при любом числе оборотов. Для оптимизации зажигания и скорости сгорания топлива, XPI впрыскивает дизельное топливо в камеру сгорания под максимальным давлением среди всех присутствующих на рынке аккумуляторных топливных систем. Несколько операций впрыска за цикл повышают топливную эффективность и обеспечивают более плавную и бесшумную работу.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!