Вы получите именно то, что вам нужно благодаря линейке силовых установок Cummins X12 2021 г. и X15 2021 г. Платформы Cummins для тяжелых условий работы, в фокусе которых находятся время работы, общие затраты при эксплуатации и простота в использовании, предлагают вам лучшие на сегодняшний день двигатели на 15 и 12 литров. X15 и X12 обеспечивают такой уровень уверенности, который необходим для улучшения вашей коммерческой деятельности без каких-либо жертв, благодаря, например, высокой степени надежности 15-литрового двигателя и предложению EX-функций для увеличения эффективности водителя.
X12
Designed for the medium-bore market, the X12 brings the next level of efficiency and productivity to customers traditionally operating 11-13 liter powertrains. При сочетании модели с трансмиссией Endurant HD клиенты смогут пользоваться преимуществами самого легкого на рынке варианта интегрированной силовой установки и получат лучшие в этом классе интервалы техобслуживания.
X15 Efficiency Series
Optimized for linehaul and regional haul applications, the X15 Efficiency Series with EX Ratings sets the standards when it comes to over-the-road powertrain efficiency.
Двигатель X15 Productivity
If you need access to continuous power for the most demanding applications, the X15 Productivity Series provides up to 605 horsepower when using Performance Series hardware, and up to 500 horsepower when using the Efficiency Series hardware. Productivity series идеально подходит для многопрофильных и узкоспециализированных сфер применения, а также сфер, связанных с тяжелыми грузами.
X15 Performance Series
The X15 Performance Series has been optimized for premium linehaul and/or heavy-haul customers that demand more than 500 horsepower. Performance Series предлагает мощность от 525 до 565 лошадиных сил и крутящий момент 2050 фунтов на фут, что позволит вашему транспортному средству взъехать по склону быстрее любого конкурента.
|
X12 |
X15 Efficiency Series |
Двигатель X15 Productivity |
X15 Performance Series |
Лошадиные силы, кВт |
350 – 500 |
400-500 |
430-500 (321-373) с оборудованием серии Efficiency 565-605 (421) с оборудованием серии Performance |
525-565 |
Пиковый крутящий момент, |
1350-1700 фунт-фут |
1650-1850 фунт-фут |
1650-2050 фунт-фут |
1850-2050 фунт-фут |
Пиковый крутящий момент, об/мин |
900/1000 |
950 |
950 с оборудованием серии Efficiency 1000 с оборудованием серии Performance |
1000 |
Регулируемая частота вращения, об/мин |
1800/2000 |
1700 |
2000 |
1900 |
Идеальные сферы применения |
Магистральные / региональные перевозки / с весовой чувствительностью / узкоспециализированные |
Магистральные / региональные перевозки |
Многопрофильные / узкоспециализированные / тяжелые грузы / магистральные перевозки премиум-класса |
Магистральные перевозки премиум-класса / тяжелые грузы / узкоспециализированные |
Масса двигателя (сухая) |
2050 фунтов |
2961 фунт |