GTA8.3 Для применения в газовых компрессорах

Мощность 175 - 190 л. с.
130 - 142 кВт

Области применения

Нефтегазовая промышленность Компрессия газа

Общие сведения:

Подача сжатого воздуха в устье скважины требует запаса прочности и надежности. Для безотказной эксплуатации и технической поддержки мирового класса, вам понадобится GTA8.3 от Cummins: высокопроизводительный двигатель на природном газе, который унаследовал проверенную репутацию дизельных двигателей Cummins серии C и большую часть их комплектующих, рассчитанных на работу в тяжелых условиях. Вы можете полностью положиться на GTA8.3: с ним соблюдение экологических норм будет гарантировано, ваши расходы на техническое обслуживание сократятся, а подача газа будет бесперебойной. Каждый день.

Общие характеристики
Рядный 6-цилиндровый, 4-тактный, природный газ

Диаметр 4,49 дюйма (114 мм)
Ход 5,32 дюйма (135 мм)
Рабочий объем 8,3 л (505 куб.дюйма)
Мощность двигателя* 175-190 л.с. (131-142 кВт)
Степень сжатия 8,5:1
Всасывание С турбонаддувом и последующим охлаждением
Тип выхлопной системы Выхлопной коллектор сухого типа
Масса** 1650 фунтов (748 кг)
Емкость СОЖ 2,9 гал. (10,9 л)
Ресурс смазочного масла 6,5 гал. (32,0 л)
Направление вращения Против часовой стрелки

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Модель Номинальная мощность

Степень сжатия

Выбросы
GTA8.3

118 л.с. (88 кВт) при 1800 об/мин

10,5:1

(1)

GTA8.3

99 л.с. (74 кВт) при 1500 об/мин

10,5:1

(1)


(1) ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА - двигатель может работать с трехкомпонентным катализатором, без снижения указанной номинальной мощности. Модерницация двигателя с установкой контроллера соотношения компонентов горючей смеси, и трехкомпонентного катализатора для обеспечения соответствия требованиям NSPS для двигателей с искровым зажиганием, входит в обязанности владельца/оператора. Владельцу/оператору необходимо провести испытание на площадке на предмет соответствия, и предоставить документацию согласно требованиям АООС по NSPS для двигателей с искровым зажиганием.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!