Двигатели на природном газе нового уровня

Для создания каждого двигателя используется более 50 лет опыта, что позволяет обеспечить превосходное время безотказной работы, износостойкость и производительность для любой сферы применения.

Получите больше преимуществ для вашей деятельности

бурение с высокой энергоемкостью

Обзор энергетических решений

Преодоление препятствий на практике

Надежность, износостойкость и производительность с самыми низкими общими эксплуатационными затратами. Вы требуете от нас именно таких преимуществ, вне зависимости от того, где находится ваша рабочая площадка, и мы предлагаем именно их уже на протяжении 100 лет.

Смотреть видео

Обеспечение нефтегазовой промышленности энергией по всему миру

изображение двигателя kta19gce

Специально подобранный двигатель

KTA19GCE

Он потенциально соответствует требованиям по выбросам, отличается низкими затратами на обслуживание и обеспечивает бесперебойную подачу газа. Каждый день.

Смотреть сейчас
gta38gce

Специально подобранный двигатель

GTA38GCE

GTA38GCE — это самый крупный электронный двигатель из всех когда-либо предлагаемых Cummins промышленных моделей на природном газе. Он имеет впечатляющую мощность в 760 л. с. при объеме 38 л.

Смотреть сейчас
интегрированная система управления двигателем Murphy на gta855gce

Специально подобранная технология

Интегрированная система управления двигателем (EICS) Murphy

В рамках EICS от Murphy в одном модуле сочетаются средства управления зажиганием, контроллер соотношения компонентов горючей смеси и регулятор частоты вращения. Эта система позволяет повысить мощность и производительность моделей KTA19GCE, GTA38GCE и GTA855GCE (на фото).

Подробнее

Cummins в действии

+

Цель: PLANET 2050

Цель: PLANET 2050

Our next generation environmental sustainability strategy spans all the way into 2050. And we've set plenty of quantifiable goals along the way.

Подробнее
+

Практические примеры

Сокращение выбросов парниковых газов

Воздействие на окружающую среду предприятий, занятых в нефтегазовой отрасли, различается в зависимости от сферы деятельности — разведка и добыча, транспортировка, переработка и сбыт.

Узнать почему

Анализ вашего потребления газа

Инструмент для газового анализа

Получайте подробную информацию о двигателе на площадке скважины.

Состав газа, высота и температура окружающего воздуха на рабочей площадке могут влиять на производительность двигателя, а метод балансировки этих аспектов является критически важным для вашей деятельности. Наш инструмент для анализа газа предоставляет такую критически важную информацию, как параметры характеристик газа для двигателей с EICS, ожидаемое ухудшение показателей в результате присутствующих на площадке скважины переменных факторов, а также информацию о настройке двигателя, подходящую именно для ваших площадок. Она поможет оптимизировать работу вашего двигателя и добиться наилучшей производительности.

Ознакомиться
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!