G855 & GTA855 Применение в газовых компрессорах

Мощность 157 - 286 л. с.
117 - 213 кВт

Области применения

Нефтегазовая промышленность Компрессия газа

Общие сведения:

Потребности устьевых и сборных компрессорных систем обусловливают необходимость использования надежного и долговечного двигателя. Для надежной работы и получения технической поддержки мирового уровня вам необходимы Cummins G855 и GTA855 - высокопроизводительный двигатель на природном газе,унаследовавший проверенную репутацию дизельных двигателей Cummins и множество их комплектующих, рассчитанных на работу в сложных условиях. Вы можете положиться на двигатели Cummins: с ними соблюдение экологических норм будет гарантировано, ваши расходы на техническое обслуживание сократятся, а подача газа будет бесперебойной. Каждый день.

Общие характеристики
Рядный 6-цилиндровый, 4-тактный, природный газ

Диаметр 5,5 дюйма (140 мм)
Ход 6,0 дюйма (152 мм)
Рабочий объем 14,0 л (855 куб.дюйма)
Мощность двигателя* 157-286 л.с. (117-213 кВт)
Степень сжатия без наддува: 10:1 с турбонаддувом и последующим охлаждением: 8.5:1
Всасывание Без наддува или с турбонаддувом и последующим охлаждением
Тип выхлопной системы Коллектор с водяным охлаждением
Масса** 2970 фунтов (1347 кг)
Емкость СОЖ 5,5 гал. (20,8 л)
Ресурс смазочного масла 15 галлонов (57 литров)
Направление вращения Против часовой стрелки

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Модель Номинальная мощность

Степень сжатия

Выбросы
G855

188 л.с. (140 кВт) при 1800 об/мин

10:1

(1)

G855

157 л.с. (117 кВт) при 1500 об/мин

10:1

(1)

GTA855

286 л.с. (213 кВт) при 1800 об/мин

8,5:1

(2)

GTA855

225 л.с. (168 кВт) при 1800 об/мин

8,5:1

(1)

GTA855

238 л.с. (177 кВт) при 1500 об/мин

8,5:1

(2)


(1) ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА - двигатель может работать с трехкомпонентным катализатором, без снижения указанной номинальной мощности. Модерницация двигателя с установкой контроллера соотношения компонентов горючей смеси, и трехкомпонентного катализатора для обеспечения соответствия требованиям NSPS для двигателей с искровым зажиганием, входит в обязанности владельца/оператора. Владельцу/оператору необходимо провести испытание на площадке на предмет соответствия, и предоставить документацию согласно требованиям АООС по NSPS для двигателей с искровым зажиганием.

(2) Выбросы данного двигателя включают в себя 2.0 г/л.с.-ч окислов азота, 4.0 г/л.с.-ч угарного газа, 1.0 г/л.с.-ч летучих органичских соединений. Данный двигатель не отвечает измененным требованиям АООС по NSPS для неаварийных двигателей и поставляется только для использования за пределами США.

* Требуются проверочные испытания EPA на объекте.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!