G8.3E Для применения в газовых компрессорах

Мощность 99 - 118 л. с.
74 - 88 кВт

Области применения

Нефтегазовая промышленность Компрессия газа

Общие сведения:

Системы подачи сжатого воздуха в устье скважины и механизированной добычи требуют надежности и прочности, которые может обеспечить не каждый небольшой двигатель на природном газе. Для надежной работы и получения технической поддержки мирового уровня вам необходим Cummins G8.3E - отвечающий нормативным требованиям по выбросам, высокопроизводительный двигатель на природном газе, унаследовавший проверенную репутацию дизельных двигателей Cummins серии C и множество их комплектующих, рассчитанных на работу в сложных условиях. Вы можете полностью положиться на G8.3E: с ним соблюдение экологических норм будет гарантировано, ваши расходы на техническое обслуживание сократятся, а подача газа будет бесперебойной. Каждый день.

Общие характеристики
Рядный 6-цилиндровый, 4-тактный, природный газ

Диаметр 4,49 дюйма (114 мм)
Ход 5,32 дюйма (135 мм)
Рабочий объем 8,3 л (505 куб.дюйма)
Мощность двигателя* 99-118 л.с. (74-88 кВт)
Степень сжатия 10,5:1
Всасывание Без наддува
Тип выхлопной системы Сухой коллектор или коллектор с водяным охлаждением
Масса** 1480 фунтов (671 кг)
Емкость СОЖ 2,9 гал. (10,9 л)
Ресурс смазочного масла 6,5 гал. (32,0 л)
Направление вращения Против часовой стрелки

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Модель Номинальная мощность

Степень сжатия

Выбросы
G8.3E

190 л.с. (142 кВт) при 1800 об/мин

8,5:1

(1)

G8.3E

175 л.с. (131 кВт) при 1800 об/мин

8,5:1

(1)

(1) ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА - двигатель может работать с трехкомпонентным катализатором, без снижения указанной номинальной мощности. Модерницация двигателя с установкой контроллера соотношения компонентов горючей смеси, и трехкомпонентного катализатора для обеспечения соответствия требованиям NSPS для двигателей с искровым зажиганием, входит в обязанности владельца/оператора. Владельцу/оператору необходимо провести испытание на площадке на предмет соответствия, и предоставить документацию согласно требованиям АООС по NSPS для двигателей с искровым зажиганием.

* Требуются проверочные испытания EPA на объекте.

 



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!