G5.9 и GTA5.9 для применения в газовых компрессорах

Мощность 49 - 116 л. с.
37 - 87 кВт

Области применения

Нефтегазовая промышленность Компрессия газа

Общие сведения:

Системы подачи сжатого воздуха в устье скважины и механизированной добычи требуют надежности и прочности, которые может обеспечить не каждый небольшой двигатель на природном газе. Для надежной работы и получения технической поддержки мирового уровня вам необходимы Cummins G5.9 и GTA5.9 — высокопроизводительные двигатели на природном газе, унаследовавшие проверенную репутацию дизельных двигателей Cummins серии В и множество их комплектующих, рассчитанных на работу в сложных условиях. Вы можете полностью положиться на двигатели 5.9 и GTA5.9 — с ними ваши расходы на техническое обслуживание и топливо сократятся. Каждый день.

Общие характеристики
Рядный 6-цилиндровый, 4-тактный, природный газ

Диаметр 4,02 дюйма (102 мм)
Ход 4,72 дюйма (120 мм)
Рабочий объем 5,9 л (359 куб.дюйма)
Мощность двигателя* 49-116 л.с. (37-87 кВт)
Степень сжатия Без наддува: 10,5:1; с турбонаддувом и последующим охлаждением: 8,5:1
Всасывание Без наддува или турбонаддувом
Тип выхлопной системы Сухой коллектор или коллектор с водяным охлаждением
Масса** 1070 фунтов (485 кг)
Емкость СОЖ 2,6 гал. (9,8 л)
Ресурс смазочного масла 6,6 гал. (25,0 л)
Направление вращения Против часовой стрелки

* Зависит от мощности
** Масса указана приблизительно и может меняться в зависимости от комплектации.

Модель Номинальная мощность Степень сжатия Выбросы
G5.9 99 л.с. (74 кВт) при 2200 об/мин 8,5:1 (1)
G5.9 84 л.с. (63 кВт) при 1800 об/мин 8,5:1 (1)
G5.9 84 л.с. (63 кВт) при 1800 об/мин 8,5:1 (1)
G5.9 49 л.с. (37 кВт) при 1800 об/мин 8,5:1 (1)
GTA5.9 116 л.с. (87 кВт) при 1800 об/мин 10,5:1 Только для экспорта

(1) ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ КЛИЕНТА - двигатель может работать с трехкомпонентным катализатором, без снижения указанной номинальной мощности. Модерницация двигателя с установкой контроллера соотношения компонентов горючей смеси, и трехкомпонентного катализатора для обеспечения соответствия требованиям NSPS для двигателей с искровым зажиганием, входит в обязанности владельца/оператора. Владельцу/оператору необходимо провести испытание на площадке на предмет соответствия, и предоставить документацию согласно требованиям АООС по NSPS для двигателей с искровым зажиганием.

* Требуются проверочные испытания EPA на объекте.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!