Таблица номинальных характеристик двигателей пожарных насосов

Приведенные здесь таблицы помогут вам определить, какая модель двигателя пожарного насоса подходит вам лучше всего.

Данные таблицы содержат краткую сводную информацию по характеристикам разных двигателей.

Внимание: убедитесь, что номинальные значения выбросов соответствуют требованиям ваших местных стандартов.

 

Модель 1470 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1500 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1760 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1800 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1900 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2100 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2250 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2300 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2350 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2600 ОБ/МИН ЛС(кВт) Категория стационарной аварийной установки по EPA NSPS включено в перечень UL одобрено FM Разрешается использовать для США и/или международной установки
CFP5E-F10 84 (63) - 95 (71) - 98 (73) 101 (75) - - 105 (78) 104 (78) T3 X X США и междунар.
CFP5EVS-F10 84 (63) - 95 (71) - 98 (73) 101 (75) - - 105 (78) 104 (78) T3   X США и междунар.
CFP5E-F20 94 (70) - 107 (80) - 110 (82) 113 (84) - - 118 (88) 117 (87) T3 X X США и междунар.
CFP5EVS-F20 94 (70) - 107 (80) - 110 (82) 113 (84) - - 118 (88) 117 (87) T3   X США и междунар.
CFP5E-F30 104 (78) - 118 (88) - 121 (90) 125 (93) - - 130 (97) 129 (96) T3 X X США и междунар.
CFP5EVS-F30 104 (78) - 118 (88) - 121 (90) 125 (93) - - 130 (97) 129 (96) T3   X США и междунар.
CFP5E-F40 113 (84) - 123 (92) - 129 (96) 136 (101) - - 143 (107) 141 (105) T3 X X США и междунар.
CFP5EVS-F40 113 (84) - 123 (92) - 129 (96) 136 (101) - - 143 (107) 141 (105) T3   X США и междунар.
CFP5E-F50 113 (84) - 129 (96) - 135 (101) 146 (109) - - 150 (112) 148 (110) T3 X X США и междунар.
CFP5EVS-F50 113 (84) - 129 (96) - 135 (101) 146 (109) - - 150 (112) 148 (110) T3   X США и междунар.

 

Модель 1470 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1500 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1760 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1800 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1900 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2100 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2250 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2300 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2350 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2600 ОБ/МИН ЛС(кВт) Категория стационарной аварийной установки по EPA NSPS включено в перечень UL одобрено FM Разрешается использовать для США и/или международной установки
CFP7E-F10 153 (114) - 175 (131) - 162 (121) 171 (128) - - 172 (128) 174 (130) T3 X X США и междунар.
CFP7EVS-F10 153 (114) - 175 (131) - 162 (121) 171 (128) - - 172 (128) 174 (130) T3   X США и междунар.
CFP7E-F20 166 (124) - 190 (142) - 176 (131) 185 (138) - - 187 (140) 189 (141) T3 X X США и междунар.
CFP7EVS-F20 166 (124) - 190 (142) - 176 (131) 185 (138) - - 187 (140) 189 (141) T3   X США и междунар.
CFP7E-F30 177 (132) - 205 (153) - 190 (142) 200 (149) - - 201 (150) 204 (152) T3 X X США и междунар.
CFP7EVS-F30 177 (132) - 205 (153) - 190 (142) 200 (149) - - 201 (150) 204 (152) T3   X США и междунар.
CFP7E-F40 192 (143) - 220 (164) - 204 (152) 215 (160) - - 216 (161) 219 (163) T3 X X США и междунар.
CFP7EVS-F40 192 (143) - 220 (164) - 204 (152) 215 (160) - - 216 (161) 219 (163) T3   X США и междунар.
CFP7E-F50 205 (153) - 235 (175) - 218 (163) 229 (171) - - 231 (172) 234 (175) T3 X X США и междунар.
CFP7EVS-F50 205 (153) - 235 (175) - 218 (163) 229 (171) - - 231 (172) 234 (175) T3   X США и междунар.
CFP7E-F60 218 (163) - 247 (184) - 232 (173) 244 (182) - - 245 (183) 249 (186) T3 X X США и междунар.
CFP7EVS-F60 218 (163) - 247 (184) - 232 (173) 244 (182) - - 245 (183) 249 (186) T3   X США и междунар.

 

Модель 1470 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1500 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1760 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1800 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1900 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2100 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2250 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2300 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2350 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2600 ОБ/МИН ЛС(кВт) Категория стационарной аварийной установки по EPA NSPS включено в перечень UL одобрено FM Разрешается использовать для США и/или международной установки
CFP9E-F10 215 (160) - 260 (194) - 275 (205) 246 (184) - 224 (167) - - T3 X X США и междунар.
CFP9EVS-F10 215 (160) - 260 (194) - 275 (205) 246 (184) - 224 (167) - - T3   X США и междунар.
CFP9E-F20 233 (174) - 282 (210) - 299 (223) 268 (200) - 244 (182) - - T3 X X США и междунар.
CFP9EVS-F20 233 (174) - 282 (210) - 299 (223) 268 (200) - 244 (182) - - T3   X США и междунар.
CFP9E-F30 252 (188) - 305 (228) - 323 (241) 289 (216) - 264 (197) - - T3 X X США и междунар.
CFP9EVS-F30 252 (188) - 305 (228) - 323 (241) 289 (216) - 264 (197) - - T3   X США и междунар.
CFP9E-F40 271 (202) - 327 (244) - 347 (259) 311 (232) - 284 (212) - - T3 X X США и междунар.
CFP9EVS-F40 271 (202) - 327 (244) - 347 (259) 311 (232) - 284 (212) - - T3   X США и междунар.
CFP9E-F50 291 (217) - 350 (261) - 363 (271) 335 (250) - 304 (227) - - T3 X X США и междунар.
CFP9EVS-F50 291 (217) - 350 (261) - 363 (271) 335 (250) - 304 (227) - - T3   X США и междунар.
CFP9E-F65 - - 380 (283) - - - - - - - T3 X X США и междунар.
CFP9E-F75 - - 401 (299) - - - - - - - T3 X X США и междунар.
CFP9E-F85 - - 410 (306) - - - - - - - T3 X X США и междунар.

 

Модель 1470 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1500 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1760 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1800 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1900 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2100 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2250 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2300 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2350 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2600 ОБ/МИН ЛС(кВт) Категория стационарной аварийной установки по EPA NSPS включено в перечень UL одобрено FM Разрешается использовать для США и/или международной установки
CFP15E-F10 382 (285) - 460 (343) - 488 (364) 488 (364) 380 (283) - - - T3 X X США и междунар.
CFP15EVS-F10 - - 460 (343) - 488 (364) 488 (364) 380 (283) - - - T3   X США и междунар.
CFP15E-F20 410 (306) - 494 (369) - 524 (391) 525 (392) 409 (305) - - - T3 X X США и междунар.
CFP15EVS-F20 - - 494 (369) - 524 (391) 525 (392) 409 (305) - - - T3   X США и междунар.
CFP15E-F30 450 (336) - 536 (400) - 575 (429) 564 (421) 418 (312) - - - T3 X X США и междунар.
CFP15EVS-F30 - - 536 (400) - 575 (429) 564 (421) 418 (312) - - - T3   X США и междунар.
CFP15E-F70 - - 686 (512) - - - - - - - T2 X X США и междунар.

 

Модель 1470 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1500 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1760 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1800 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1900 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2100 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2250 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2300 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2350 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2600 ОБ/МИН ЛС(кВт) Категория стационарной аварийной установки по EPA NSPS включено в перечень UL одобрено FM Разрешается использовать для США и/или международной установки
CFP23E-F10 - - 698 (521) - - - - - - - T2 X X США и междунар.
CFP23E-F15 - - 698 (521) - 722 (539) 751 (560) - - - - T2 X X США и междунар.
CFP23EVS-F15 - - 698 (521) - 722 (539) 751 (560) - - - - T2   X США и междунар.
CFP23E-F20 - - 753 (562) - - - - - - - T2 X X США и междунар.
CFP23E-F25 - - 755 (563) - 774 (577) 801 (598) - - - - T2 X X США и междунар.
CFP23EVS-F25 - - 755 (563) - 774 (577) 801 (598) - - - - T2   X США и междунар.
CFP23E-F30 724 (540) - 801 (598) - - - - - - - T2 X X США и междунар.
CFP23E-F35 700 (522) - 770 (574) - 798 (595) 840 (627) - - - - T2     США и междунар.
CFP23EVS-F35 700 (522) - 770 (574) - 798 (595) 840 (627) - - - - T2     США и междунар.
CFP23E-F40 747 (557) - 850 (634) - - - - - - - T2 X X США и междунар.
CFP23E-F50 752 (561) - 925 (690) - - - - - - - T2 X X США и междунар.
CFP23E-F60 - - 1000 (746) - - - - - - - T2 X X США и междунар.
CFP23E-F60 817 (609) - - - - - - - - - T2     США и междунар.
CFP23E-F70 - - 1075 (802) - - - - - - - T2 X X США и междунар.
CFP23E-F70 852 (636) - - - - - - - - - T2     США и междунар.

 

Модель 1470 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1500 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1760 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1800 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1900 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2100 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2250 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2300 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2350 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2600 ОБ/МИН ЛС(кВт) Категория стационарной аварийной установки по EPA NSPS включено в перечень UL одобрено FM Разрешается использовать для США и/или международной установки
CFP30E-F10 - - 1087 (811) - 1025 (765) 907 (677) - - - - T0 X X Международный
CFP30EVS-F10 - - 1087 (811) - 1025 (765) 907 (677) - - - - T0   X Международный
CFP30E-F10 935 (698) - - - - - - - - - T0     Международный
CFP30E-F20 - - 1137 (848) - 1115 (832) 997 (744) - - - - T0 X X Международный
CFP30EVS-F20 - - 1137 (848) - 1115 (832) 997 (744) - - - - T0   X Международный
CFP30E-F20 1017 (759) - - - - - - - - - T0     Международный
CFP30E-F30 - - 1187 (886) - 1205 (899) 1087 (811) - - - - T0 X X Международный
CFP30EVS-F30 - - 1187 (886) - 1205 (899) 1087 (811) - - - - T0   X Международный
CFP30E-F40 - - 1237 (923) - 1295 (966) 1177 (878) - - - - T0 X X Международный
CFP30EVS-F40 - - 1237 (923) - 1295 (966) 1177 (878) - - - - T0   X Международный

 

Модель 1470 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1500 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1760 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1800 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1900 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2100 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2250 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2300 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2350 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2600 ОБ/МИН ЛС(кВт) Категория стационарной аварийной установки по EPA NSPS включено в перечень UL одобрено FM Разрешается использовать для США и/или международной установки
CFP50-F10 1352 (1009) 1375 (1026) - - - - - - - - T1     Международный
CFP50-F20 1473 (1099) 1497 (1117) - - - - - - - - T1     Международный
CFP50-F30 1593 (1188) 1619 (1208) - - - - - - - - T1     Международный
CFP50-F40 1713 (1278) 1741 (1299) - - - - - - - - T1     Международный
CFP50-F50 - - 1566 (1168) 1594 (1189) - - - - - - T1     Международный
CFP50-F60 - - 1705 (1272) 1736 (1295) - - - - - - T1     Международный
CFP50-F70 - - 1843 (1375) 1877 (1400) - - - - - - T1     Международный
CFP50-F80 - - 1982 (1479) 2018 (1505) - - - - - - T1     Международный

 

Модель 1470 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1500 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1760 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1800 ОБ/МИН ЛС(кВт) 1900 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2100 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2250 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2300 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2350 ОБ/МИН ЛС(кВт) 2600 ОБ/МИН ЛС(кВт) Категория стационарной аварийной установки по EPA NSPS включено в перечень UL одобрено FM Разрешается использовать для США и/или международной установки
CFP60E-F10 - 1820 (1358) - 2191 (1634) - - - - - - T2     США и междунар.
CFP60E-F20 - 1920 (1432) - 2346 (1750) - - - - - - T2     США и междунар.
CFP60E-F30 - 2020 (1507) - 2501 (1866) - - - - - - T2     США и междунар.
CFP60E-F40 - 2120 (1582) - 2656 (1981) - - - - - - T2     США и междунар.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!