Преимущества двигателей пожарных насосов Cummins 

Своими двигателями для пожарных насосов компания Cummins задавала стандарты качества и инноваций на протяжении 25 лет, и мы хотели бы и дальше удивлять своих клиентов. Благодаря особому вниманию к надежности, мощности и простоте, мы гарантируем наличие в нашей линейке лидирующих в отрасли изделий решений для любых возникающих у вас потребностей.

Благодаря непрерывному обучению и неизменному качеству, мы непрерывно совершенствуем свои продукты, обеспечивая их соответствие постоянно повышающимся стандартам эффективности. Многие модели наших двигателей для пожарных насосов включены в список Underwriters Laboratories (UL) и одобрены компанией Factory Mutual (FM) (для получения более подробной информации см. ведомость технических характеристик или свяжитесь с заводом-изготовителем). Все двигатели для пожарных насосов Cummins изготавливаются с использованием мер контроля, предусмотренных системой управления качеством, соответствующей требованиям ISO 9001:2015, одобренной сертификационной компанией Bureau Veritas.

cerifications-fm-ul-iso9001-logos.jpg

 

FirePowerCumminsVSPLCDatasheetGraph-500px.jpgОграничение давления путем регулировки скорости (VSPLC)

Вам необходимо поддерживать постоянный уровень давления на выходе? Наши двигатели в состоянии поддерживать постоянный расход на выходе путем мониторинга данных датчика давления и соответствующего изменения оборотов двигателя - снижения вплоть до 1470 об/мин, включая модель CFP23E. VSPLC не допускает избыточного роста давления в вашей системе, избавляя от необходимости установки напорных клапанов и от риска разрыва трубопровода

Лист технических данных системы ограничения давления путем регулировки скорости

FPDP-150px.jpgСенсорная цифровая панель пожарного насоса (FPDP)

FPDP представляет собой комплексную, полностью цифровую систему  управления на базе микропроцессора, с повышенной точностью и физическим резервированием. Защита паролем и наличие интерфейса Modbus® обеспечивает дополнительную защиту, а возможность увеличения количества вводов-выводов - дополнительную универсальность. Конструкция сенсорной гарантирует ее надежную работу в тяжелых условиях, долговечность и продолжительный срок службы.

Лист технических данных цифровой панели пожарного насоса (FPDP)

FirePowerCumminsDigitalPanelExpansion-150px.jpgМодуль расширения цифровой панели (DPEM)

Количество данных, передаваемых вашим двигателем, может быть ошеломляющим. Модуль DPEM разрабатывался для максимального удобства пользователя. Он обеспечивает возможность подключения шестнадцати уникальных настраиваемых выводов для аварийных сигналов. Вы хотите получать аварийные сигналы о низком уровне масла, перепаде давления на топливных фильтрах или срабатывании реле вибрации? Этот дополнительный модуль позволяет реализовать этот функционал на любой модели.

Лист технических данных модуля расширения цифровой панели (DPEM)

FirePowerCumminsModbusProtonode-150px.jpgПрограммное расширение Modbus®

Мониторинг вашего двигателя из любой точки. Также, как и система диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) вашего здания, это расширение позволяет вам получать данные от двигателя пожарного насоса в режиме реального времени. Обороты двигателя, давление воды и уровень топлива можно проверить не вставая из за своего рабочего стола.

Лист технических данных на программное расширение Modbus® Protonode

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!