Приводы пожарных насосов

Cummins - это оптимальный выбор для ведущих производителей техники, подрядчиков и инженеров в сфере противопожарной защиты.

Наши двигатели для пожарных насосов обеспечивают необходимую энергию, чтобы справиться с чрезвычайной ситуацией на вашем объекте. Наша безотказная продукция позволит вам быть спокойными в любой ситуации - от возгорания небольшого офисного копировального аппарата до крупного пожара на нефтяной платформе. Мы предлагаем вам воспользоваться опытом и знаниями наших специалистов применительно к вашим конкретным задачам. К ним прилагается первоклассная репутация и надежность от мирового лидера в области производства двигателей.

Многие модели наших двигателей для пожарных насосов включены в список Underwriters Laboratories (UL) и одобрены компанией Factory Mutual (FM) (для получения более подробной информации см. ведомость технических характеристик или свяжитесь с заводом-изготовителем). Все двигатели для пожарных насосов Cummins изготавливаются с использованием мер контроля, предусмотренных системой управления качеством, соответствующей требованиям ISO 9001:2015, одобренной сертификационной компанией Bureau Veritas.

Надежная защита в ненадежном мире. 

Cummins - известный производитель дизельных приводных двигателей премиум класса для пожарных насосов. Мы специализируемся на проектировании, разработе и реализации двигателей пожарных насосов, соответствующих требованиям NFPA 20, включенных в перечень UL и одобренных FM.

 

Хотите узнать больше о двигателях пожарных насосов Cummins?

Свяжитесь с нами для оформления новых заказов, запросов на обслуживание, а также по вопросам продаж:

 

Продажи    Заказы    Детали и обслуживание

 

Дополнительные ресурсы

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!