Пожарная техника и техника экстренных служб

Больше специалистов в области пожаротушения и EMS зависит от других дизельных двигателей.

Мы предлагаем широкий ассортимент дизельных двигателей мощностью от 260 до 600 л.с. (194-447 кВт) для любых автомобилей, от машин скорой помощи до пожарных автоцистерн. Мы также предлагаем широкий ассортимент гидравлических генераторов, генераторов отбора мощности и резервных генераторов.

Посетите страницу для производителей оборудования грузовых автомобилей и кузовостроительных компаний

Предназначена для пожарных служб.

Двигатели Cummins используются в пожарной технике с 1937 года. Благодаря наилучему весу и сильному вспомогательном торможению, департаменты получают лучший способ управления транспортным средством. Конкретные калибровочные установки, интегрированные в интерфейс с помощью регулятора пожарного давления, обеспечивают лучший срок работы двигателя или регулирование сброса давления для улучшения управления насосом. Мы работаем для того, чтобы обеспечить полную интеграцию с губернатором по пожарным давлением.

Улучшенная надежность и долговечность.

Компания КАММИНЗ разрабатывает, развивает и поддерживает каждый компонент, начиная от топливных систем, и заканчивая системой последующей обработки в виде полностью интегрированной системы. Благодаря этому мы можем оптимизировать каждую функцию лучше, чем это делают другие производители двигателей. Мы тесно сотрудничаем с производителями оборудования, чтобы убедиться в том, что системы интегрированы в самые высокие стандарты.

Знаменитая система нейтрализации выхлопных газов Cummins использует сажевый фильтр дизельного двигателя (DPF) в сочетании с технологией селективного каталитического восстановления (SCR): их совместная работа обеспечивает максимальную эффективность и снижает уровень выбросов загрязняющих веществ. Выбросы оксидов азота сокращаются за счет рециркуляции охлажденных выхлопных газов внутри двигателя, затем практически сводятся на нет в ходе каталитической реакции, которая происходит в системе нейтрализации выхлопных газов.

Повышение производительности

В КАММИНЗ мы никогда не удовлетворяем статус-кво. Двигатель х 15 является самым мощным двигателем в области пожарной службы с мощностью до 605 л. с. и до 2050 фунт-фут крутящего момента. Новый х 12 – 600 фунт веса обеспечивает большую гибкость конструкции кабины в дополнение к увеличению интервалов между обслуживаниями. Двигатели L9 непрерывно совершенствовались в течение последних 30 лет, включая многочисленные усовершенствования турбокомпрессоров, повышающим переходные характеристики и компоненты с повышенной терпимостью тепла. Новый одномодульный режим последующей обработки и DEF приводят к уменьшению числа повторных поколений.

Улучшенная технология.

Если вы хотите более детально разобраться в том, как интегрированная технология Cummins позволяет оптимизировать производительность и надежность, обеспечивая при этом практически нулевой уровень выбросов, посмотрите видеоролик "Обзор системы нейтрализации выхлопных газов Cummins для двигателей пожарных машин".

 

Чтобы получить больше информации, скачайте нашу брошюру, посвященную всей линейке двигателей и генераторов для пожарных машин, и вы узнаете, за счет чего Cummins оказывается лучше в самых важных аспектах работы. Каждый звонок.

Улучшенные гарантийные планы.

В дополнение к полноценной базовой гарантии, Cummins предлагает целый ряд планов расширенного гарантийного обслуживания сроком до 10 лет/200.000 миль (321.869 км). Для получения дополнительной информации обратитесь к вашему представителю Cummins или позвоните нам по телефону 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467).

РЯДНЫЙ мини быстро определяет причину неисправности лампы, предоставляя описания кодов неисправности, а также информацию о вашем оборудовании и двигателе. Адаптер транспортного средств с поддержкой Bluetooth может обмениваться данными между модулем управления двигателем и любым Bluetooth-оборудованным планшетом, непосредственно в <а> Mobile App .

Улучшенная поддержка клиентов.

Пожарные машины и машины аварийных служб, оснащенные двигателями Cummins, могут получить необходимое содействие в крупнейшей и самой функциональной сети запчастей и техобслуживания в Северной Америке, которая насчитывает более 3.500 сервисных центров. Наши сертифицированные специалисты прошли полный курс обучения по всем нашим двигателям и располагают всеми необходимыми инструментами и оригинальными запчастями Cummins, чтобы оперативно решить любую проблему в рамках сервисного обслуживания.

Если у вашего штатного механика возникают вопросы или ему необходима помощь при проведении технического обслуживания или ремонта на вашем предприятии, ваши специалисты всегда могут позвонить в службу Cummins Care по телефону 1-800-CUMMINS (1-800-286-6467) и получить ответ от представителя Cummins.

fama-logo.jpg

Мы являемся членом Ассоциации производителей пожарных машин и оборудования (FAMA).

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!