Продукты для фильтрации

Используйте системы фильтрации для очистки топлива на каждом этапе процесса обработки. Надлежащее техобслуживание и своевременная замена систем фильтрации топлива в соответствии с рекомендациями производителя являются ключом к обеспечению необходимой степени чистоты топлива.

В последние годы велась работа по усовершенствованию фильтрующих материалов, конструкции фильтров и систем фильтрации с целью повышения номинала в микронах и эффективности фильтров. Это необходимо, чтобы предотвратить байпасирование элементов потоком топлива и повысить общую надежность системы. Несмотря на успехи в области фильтрации топлива и использование наиболее передовых из доступных технологий, топливные фильтры не достигают эффективности 100 %.

топливный фильтр fleetguardCummins рекомендует использовать на вашем двигателе фильтры Fleetguard™ с фильтрующим материалом NanoNet™. Они до 13 раз лучше защищают от частиц размером 4 и более микрон. Главной проблемой внедорожного оборудования является объем вибрации и ударных нагрузок, сотрясающих двигатель до основания. В первую очередь, NanoNet обеспечивает более качественное улавливание частиц и их удержание при сильной тряске и вибрации. Вредные частицы не являются единственным загрязнителем топлива. Удаление воды является второстепенной, но не менее важной функцией. Стандартные фильтры постепенно поглощают воду в течение определенного времени, и в конечном итоге пропускают ее на инжекторы. Уникальная молекулярная структура NanoNet никогда не страдает от ухудшения своей исключительной водопоглощающей способности в течение всего срока службы топливного фильтра. Разница особенно очевидна в случае водяной «пробки», которая может быстро напитать обычный фильтрующий материал и вывести его из строя.
Запомните: Не допускается предварительная заливка 3-микронных фильтров 2 ступени, монтируемых на двигателе.

См. подробную информацию о фильтрах NanoNet, производимых Cummins Filtration, на сайте cumminsfiltration.com.

Система Fuel ReGen от Cummins Filtration - Защитите ваши инвестиции

Ввиду использования капиталоемкого оборудования, общий успех деятельности пользователя зависит от времени безотказной работы автомобиля. Вопрос хранения топлива имеет важное значение для бизнеса, равно как и подача чистого топлива для предотвращения преждевременного отказа инжектора или двигателя. Система Cummins Fuel ReGen помогает обеспечить чистоту топлива. Рассчитанная на использование в складских емкостях объемом от 10 000 галлонов,*система Fuel ReGen работает в режиме 24/7 при непрерывной циркуляции. При скорости переработки 50-100 галлонов в минуту система обеспечивает непревзойденную эффективность очистки:система fuel regen cummins

  • удаление эмульгированной воды согласно SAE J1488 = 99 %
  • удаление свободной воды согласно SAE J1839 = 99 %
  • удаление мехпримесей размером 4 микрон согласно ISO 19438 = 95 %
  • удаление мехпримесей размером 6 микрон согласно ISO 19438 = 99 %

Простая интеграция в систему

Компактная система Fuel ReGen удобно монтируется и занимает небольшую площадь, требует только стандартного шланга 2" и стандартного подключения к сети энергоснабжения для соединения со складским резервуаром. Элементы управления, насос, глубинный фильтр Winslow и фильтр-коагулятор объединены в один агрегат в прочном корпусе, который легко поднимается краном или вилочным погрузчиком. В установленном состоянии агрегат обеспечивает легкость контроля и обслуживания за счет следующих особенностей:

  • Клапаны сброса давления и дренажные клапаны
  • Манометры
  • Обслуживание фильтра при максимальной нагрузке

См. подробную информацию на сайте cumminsfiltration.com или в таблице технических характеристик.

Присадки

Общепринятой практикой является добавление присадок в дизельное топливо при хранении. Компания Cummins Inc. ни одобряет, ни отвергает применение каких-ибо топливных присадок, не производимых или продаваемых Cummins Inc. или ее дочерними компаниями. Подробную информацию можно найти в сервисном бюллетене № 3379001 «Топливо для двигателей , Cummins», доступном на сайте QuickServe Online, или получить у местного официального дистрибьютора.

™>
Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Просмотр

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Просмотр

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Просмотр

Hardi looks to the future with Cummins Performance Series

Просмотр

Cummins Tier 4 Final power for the Apache sprayer range

Просмотр

Cummins helps build the Australian cotton industry

Просмотр

Cummins power units are the pick of the crop

Просмотр

Cutting edge efficiency

Просмотр

Cummins Performance Series Enables Engine Downsizing for Bandit Industries Whole Tree Chipper

Просмотр

Cummins Powers the Future of Agriculture

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!