Фильтрация при производстве и поставках DEF

Твердые частицы и загрязняющие вещества, которые мы пытаемся отфильтровать, настолько малы, что их невозможно увидеть невооруженным глазом, через увеличительное стекло или даже в слабый телескоп.

Что такое микрон?

Размер инородных частиц, которые попадаются сегодня в реагенте DEF, измеряется в микронах (μ). Микрон — это единица измерения длины в Международной системе единиц, выражает расстояние между двумя точками. Номинал фильтрации DEF в микронах широко используется, чтобы количественно охарактеризовать способность фильтрующей среды удалять загрязнения определенного размера.

Например, фильтр с номиналом в микронах "7" будет отфильтровывать загрязняющие частицы диаметром 7 микрон и выше, а фильтр с номиналом в микронах "3" - загрязняющие частицы размером не менее 3 микрон. Говоря об эффективности фильтра, мы подразумеваем меру эффективности удержания на нем загрязняющих веществ. Как правило, эта величина выражается как количество частиц, удержанных фильтром, в сравнении с числом частиц, присутствующих в DEF, которые проходят через этот фильтр. Фильтр на 7 микрон с номинальной эффективностью в 98,7 % удаляет 98,7 % частиц размером не менее 7 микрон.

Принципиально важно обеспечить правильное хранение и фильтрацию DEF

Приведенная ниже схема показывает, что уровень фильтрации на разных этапах производства и поставки DEF может значительно разниться. Соответственно, надлежащее хранение и фильтрация являются залогом надежности и производительности вашей системы нейтрализации выхлопных газов, построенной на технологии селективного каталитического восстановления (SCR).

def иллюстрация процесса

Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Просмотр

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Просмотр

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Просмотр

Hardi смотрит в будущее с производительностью серии КАММИНЗ

Просмотр

Конечная мощность двигателя 4 для двигателя с распылителем в диапазоне Apache

Просмотр

КАММИНЗ помогает в строительстве австралийской хлопковой промышленности

Просмотр

Силовые установки КАММИНЗ-это выбор урожая

Просмотр

Эффективность режущей кромки

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!