Структурный двигатель Cummins F4.5

Структурный двигатель F4.5

Мощность 90 - 200 л. с.
67 - 149 кВт
Крутящий момент 295 - 575 фунт-фут
400 - 780 Н·м
Сертификация Tier 4 Final/Stage V

Созданы для тракторов.

Структурный двигатель Cummins теперь доступен с рабочим объемом 4,5 литра, что идеально подходит для малых и средних тракторов в диапазоне мощности 90-200 л.с.

Области применения

Сельское хозяйство

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Япония,  Корея

Общие сведения:

 

 

Инновационная производительность.

Двигатели F4.5 Performance Series предназначены для тракторов малого и среднего размера (90-200 л.с.), которые применяются для выполнения широкого диапазона задач, таких как вспашка, посев семян, уборка, буксировка прицепа и работа с фронтальным погрузчиком. В комплекте со структурным блоком и поддоном картера, F4.5 оптимизированы для минимального веса с максимальной прочностью для долговечности двигателя и трансмиссии.

Оба двигателя имеют компоненты с возможностями регулировки рабочих параметров, благодаря чему они подходят для различных установок, включая:

  • Поддон картера
  • Положение привода вентилятора
  • Вид и положение турбокомпрессора — турбонаддув c регулятором давления Holset® является стандартным. Турбонаддув с переменной геометрией доступен для получения более высокого крутящего момента в пределах расширенного диапазона скоростей двигателя
  • Пакеты для систем нейтрализации выхлопных газов

Возможность управления при помощи электронного аппаратного обеспечения, предлагаемая Cummins, обеспечивает производительность, которая идеально подходит для работы на фермах. Оптимально повышенная мощность и запас крутящего момента доступны для соответствия рабочим циклам тракторов

Соответствие моделей Performance Series стандартам Stage V ЕС и Tier 4 Final АООС

Технология Cummins Performance Series нового поколения значительно лучшает возможности нашего двигателя Fengine, предлагая на 33 % больше мощности и на 31% больше крутящего момента, по сравнению с предыдущей моделью. Повышение мощности до 173 л.с. сделало его лидером в своем классе, обеспечив высокую производительность агрегата и существенные преимущества производительности для фермеров, использующих оборудование с двигателем Cummins.

Структурные двигатели F4.5 соответствуют последним стандартам выбросов ЕС и Агентства по охране окружающей среды с системой нейтрализации выхлопных газов Cummins Flex Module. Система Flex Module использует ту же технологию, что и одномодульная система нейтрализации выхлопных газов Cummins Single Module™, но в гибком пакетном решении из двух частей. Эта система содействует работе моделей без технологии рециркуляции выхлопных газов (EGR) и может быть адаптирована для использования в доступном пространстве в ряде моделей тракторов.

 

 

Модель двигателя Рабочий объем Мощность кВт (л. с.) Пиковый крутящий момент Н·м (фунт-фут)
F4.5 4,5 литра 129 - 149 (173 - 200) 780 (575)

Структурные двигатели F3.8 и F4.5 доступны для использования в сельскохозяйственных тракторах



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!