F3.8 (Stage V)

Мощность 74 - 173 л. с.
55 - 129 кВт
Крутящий момент 295 - 457 фунт-фут
400 - 620 Н·м
Сертификация Stage V

Области применения

Сельское хозяйство Строительство Двигатели для горнодобывающей техники

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия / СНГ,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

Больше за меньшие деньги.

Линейный 4-цилиндровый двигатель F3.8 обеспечивает на 10 процентов большую мощность и почти на 20 процентов больший крутящий момент во всем диапазоне оборотов. Архитектура двигателя без EGR упрощает конструкцию и повышает его надежность. Вы не просто получаете больше мощности, вы также расходуете меньше топлива, поскольку повышение общей эффективности использования жидкостей (включая как топливо, так и водный раствор мочевины) может достигать 3 %. При эксплуатации с частой работой на холостых оборотах экономия топлива может достигать еще больших значений, благодаря технологии запуска и остановки Cummins.

Выполненная в виде одиночного модуля система нейтрализации выхлопных газов Single Module™ объединяет в одном блоке сажевый фильтр (DPF), блок селективного каталитического восстановления (SCR) и модуль дозированной подачи мочевины. Размер и вес системы соответственно на 50 и 30 процентов меньше, чем аналогичные показатели предыдущей модели. Эта новая технология фактически не требует никакого вмешательства после ее установки, так как она практически полностью функционирует за счет пассивного восстановления, увеличивая интервал очистки до значений, существенно превышающих 5000 часов, актуальных для современных систем.

Наличие множества опций для компонентов облегчает монтаж и техническое обслуживание. Пользователь может выбирать местонахождение поддона картера (в передней или задней части), установку электронного модуля управления и фильтров для технического обслуживания на самом  двигателе, или в виде отдельного блока, возможность установки вала отбора мощности в передней части двигателя, а также три варинта положения турбокомпрессора - в задней части сверху, в передней части снаружи, либо в средней части.

Параметры разработанного Cummins турбонаддува с регулятором давления специально подобраны таким образом, чтобы обеспечить подачу в камеру сгорания воздуха в количестве, необходимом для идеальной эффективности.

Высокая устойчивость к воздействию серы позволяет производителям оборудования устанавливать двигатели F3.8 в технику, в технику, предназначенную для эксплуатации практически в любых районах мира.

Владельцы двигателей F3.8 по достоинству оценят технологию дистанционного мониторинга Cummins Connected Diagnostics™, по беспроводному каналу связи соединяющую двигатель клиента со специалистами Cummins которые, при появлении кода неисправности на любом изделии, оборудованном системой телематики, моментально анализируют полученную информацию и дают рекомендации. Двигатели также оснащаются системой Cummins Guidanz™, которая представляет собой идеальный комплект технологичных устройств, оптимизирующих процесс диагностики и ремонта, для доставки на объект необходимых деталей, инструментов, а также предоставления необходимой поддержки для ускорения ремонта.

Новый F3.8 для 2019 гарантирует большие возможности техники, большее время бесперебойной работы и снижение общих эксплуатационных затрат, благодаря этому пользователи могут сделать больше с меньшими усилиями.

Уровень сертификации Stage V/Tier 4 Final
Рабочий объем 3,8 литра
Мощность 74-173 л.с. (55-129кВт)
Крутящий момент 295-457 фунт-фут (500-620 Н•м)
Модель двигателя Номинальная выходная мощность, л.с. (кВт) при об/мин Пиковый крутящий момент (Peak Torque), ФУНТ-ФУТ (Н•М) при об/мин
F3.8 173 173 (129) при 2500 457 (620) при 1500
F3.8 154 154 (115) при 2500 457 (620) при 1500
F3.8 154 154 (115) при 2200 457 (620) при 1600
F3.8 148 148 (110) при 2500 443 (600) при 1500
F3.8 148 148 (110) при 2200 443 (600) при 1500
F3.8 134 134 (100) при 2500 406 (550) при 1500
F3.8 134 134 (100) при 2200 406 (550) при 1500
F3.8 121 121 (90) при 2500 369 (500) при 1500
F3.8 121 121 (90) при 2200 369 (500) при 1500
F3.8 101 101 (75) при 2200 369 (500) при 1500
F3.8 74 74 (55) при 2500 295 (400) при 1300
F3.8 74 74 (55) при 2200 295 (400) при 1300


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!