Структурный двигатель F3.8 / F4.5
67 - 149 кВт
400 - 780 Н·м
Созданы для тракторов.
Возможности структурных двигателей Cummins теперь доступны в моделях с литражом 3,8 и 4,5 л, которые идеально подходят для тракторов среднего размера в диапазоне мощности 90 - 200 л. с.
Области применения
Регионы, в которых доступно
Общие сведения:
Инновационная производительность.
Двигатели F3.8 и F4.5 серии Performance Series были созданы для тракторов небольших и средних размеров (90-200 л. с.), которые необходимы для выполнения широкого ряда задач, включая вспахивание, посев сеялкой, укладку в тюки, транспортировку прицепов и работу, связанную с фронтальными погрузчиками. Модели F3.8 и F4.5, конструкция которых дополнена структурным блоком и поддоном картера, имеют минимальный вес и максимальную мощность, обеспечивающие износостойкость двигателя и трансмиссии.
Оба двигателя имеют компоненты с возможностями регулировки рабочих параметров, благодаря чему они подходят для различных установок, включая:
- Поддон картера
- Положение привода вентилятора
- Вид и положение турбокомпрессора — турбонаддув c регулятором давления Holset® является стандартным. Турбонаддув с переменной геометрией доступен для получения более высокого крутящего момента в пределах расширенного диапазона скоростей двигателя
- Пакеты для систем нейтрализации выхлопных газов
Возможность управления при помощи электронного аппаратного обеспечения, предлагаемая Cummins, обеспечивает производительность, которая идеально подходит для работы на фермах. Оптимально повышенная мощность и запас крутящего момента доступны для соответствия рабочим циклам тракторов
Соответствие моделей Performance Series стандартам Stage V ЕС и Tier 4 Final АООС
Новое поколение технологии Cummins Performance Series значительно улучшило возможности нашего двигателя F3.8. Эта модель имеет на 33 % больше мощности и на 31 % больше крутящего момента, чем предыдущая. Увеличение мощности до 173 л. с. сделало модель F3.8 лидером в ее классе, а также позволило обеспечить технику большими возможностями и предоставить значительные преимущества производительности для фермеров, использующих технику с двигателями Cummins.
Структурные двигатели F3.8 и F4.5 соответствуют самым последним стандартам по выбросам ЕС и АООС благодаря системе нейтрализации выхлопных газов Cummins Flex Module. Система Flex Module использует ту же технологию, что и одномодульная система нейтрализации выхлопных газов Cummins Single Module™, но в гибком пакетном решении из двух частей. Эта система содействует работе моделей без технологии рециркуляции выхлопных газов (EGR) и может быть адаптирована для использования в доступном пространстве в ряде моделей тракторов.