SmartEfficiency

Результатом почти 100-летнего опыта Cummins в области машиностроения стало создание линейки продуктов, соответствующих стандарту Евро 6, которые сочетают в себе оптимальное соотношение операционной эффективности и низких уровней выбросов. Мы не останавливаемся на достигнутом! Мы работаем с нашими клиентами, чтобы адаптировать эти двигатели к их оборудованию, улучшая тем самым эффективность использования топлива, снижая выбросы CO2 и сводя к минимуму общие операционные издержки. Это и есть SmartEfficiency - создавать решения завтрашнего дня, благодаря которым Cummins и наши клиенты с легкостью выполняют и перевыполняют требования Euro 6, получая при этом улучшенные рабочие характеристики оборудования.

В рамках этой темы компания Cummins представила ключевые усовершенствования своей продукции, включая оптимизированную калибровку, функцию пуска и выключения двигателя при эксплуатации в режиме частых остановок, специальную адаптацию изделий с увеличением их мощности, крутящего момента и внедрение других новых технологий. Они разрабатываются с учетом нормативов Euro 6 Этап C 2017 года, обеспечивая более строгий контроль соответствия требованиям и большую выгоду для клиентов за счет повышения эффективности и снижения эксплуатационных затрат.

Компания Cummins добилась соответствия нормативам Euro 6 благодаря использованию надежной архитектуры с продолжительным сроком службы, что позволяет нам гарантировать соответствие нормативам этапа С и следующего за ним Этапа D без необходимости существенной доработки изделий. Тем не менее, несмотря на то, что модернизации электронных элементов управления было бы достаточно, Cummins не останавливается на этом, и наши инженеры работают над созданием нескольких усовершенствований для наших клиентов, увеличивающих ценность наших изделий и их эффективность.

Таким образом, Cummins переосмысливает понятие "эффективность" благодаря ряду технических решений, способствующих более эффективному использованию транспортных средств, содействуя общим усилиям на снижении выбросов парниковых газов. Это соответствует политике устойчивого развития компании, охватывая как разработку изделий, так и инициативы по установке изделий. Мы непрерывно работаем над разработкой компонентов меньшего размера и меньшего веса. Имеющийся у наших специалистов богатый опыт работы с двигателями, позволяет нам разрабатывать комплексные решения для оптимизации эффективности. Мы также предоставляем масштабную поддержку при интеграции, предлагая схемы установки, специально адаптированные для конкретных способов эксплуатации.

Первым шагом в рамках программы SmartEfficiency является адаптация калибровки двигателя, в соответствии с конкретным назначением каждой системы. Инженеры Cummins применяют все имеющиеся у них знания о технической части трансмиссии для извлечения максимума из двигателя и сопутствующих компонентов. Во время недавних испытаний автобусов, проводившихся совместно с клиентами производителей техники, экономия топлива достигала 8 %, благодаря усовершенствованной калибровке. Другие решения SmartEfficiency, разрабатываемые в настоящее время, позволят еще более увеличить этот показатель.

Обновленная информация о продукции будет добавлена на эту страницу после ее получения. Чтобы оставаться в курсе последних разработок Cummins, подпишитесь на нас в Твиттере @cumminseurope.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!