Соответствие требованиям в отношении выбросов во всем мире

Ниже приведен перечень действующих и планируемых к введению в действие нормативных требований.

EPA - Агентство по охране окружающей среды США регламентирует выбросы в выхлопных газах дизельных двигателей морских судов под флагом США / зарегистрированных в США.

ЕС - Директива для транспортных средств, не эксплуатирующихся на дорогах общего пользования (Stg IIIa) регламентирует выбросы в выхлопных газах силовых установок и вспомогательных двигателей плавсредств, использующихся на внутренних водных путях в пределах Европейского Союза. Директива о прогулочных судах регламентирует уровни шума и уровни выбросов в выхлопных газах силовых установок прогулочных судов. Несмотря на то, что RCD 2 вступает в силу 18 января 2016 г., клиенты могут приобретать двигатели, сертифицированные по RCD 1 вплоть до 2016; дополнительную информацию вы можете получить у специалиста Cummins в вашей местности.

IMO - Международная морская организация (IMO) регламентирует количество выбросов в выхлопных газах дизельных двигателей мощностью более 130 кВт (174 л.с.); двигатели, использующиеся в аварийных системах под эти требования не подпадают. IMO Tier III применяется только при работе в пределах зоны контроля выбросов. В пределах таких зон может регулироваться содержание оксидов азота, оксидов серы и твердых частиц, либо всех этих веществ. Нормативы Tier III вступают в силу для Северной Америки и зон контроля выбросов в части Карибского моря, относящегося к США в 2016 г.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!