Силовые модули для наземного бурения

Силовые модули Cummins для наземного бурения разрабатываются и испытываются на основе требований клиентов. Результатом является оптимальная производительность, надежность и универсальность при бурении наземных нефтяных и газовых скважин. Силовые модули проектируются, разрабатываются, собираются и испытываются в центре передовых технологий для нефтегазовой отрасли Cummins. Благодаря этому, клиенты получают продукцию высочайшего качества, соответствующую их техническим условиям, или превосходящую их.

QSK50-DPM и KTA50-DPM - лучше. На каждой скважине.

силовой модуль для наземного бурения

Вы можете быть полностью уверены в этих силовых модулях, благодаря полномасштабной технической поддержке, использованию в конструкции деталей только одного производителя, а также наличию компонентов с широкими возможностями регулировки рабочих параметров, таких как встроенные синхронные генераторы AVK или Kato, различные варианты систем охлаждения, наличию полнофункциональной электронной системы управления генератором и клапанов отключения подачи воздуха.

Энергия вырабатывается легендарными четырехтактными дизельными двигателями Cummins QSK50 или KTA50, обеспечивающими надежность, низкий уровень выбросов и быструю реакцию на изменения нагрузки.

  • В двигателе QSK50 модульная топливная система высокого давления аккумуляторного типа Cummins, благодаря которой достигается номинальная мощность 1480 л.с. (1103 кВт механической мощности) при 1200об/мин, и соответствие нормативам выбросов EPA Tier2. Двигатель объединен с синхронным генератором с шаблонной обмоткой, параметры которого соответствуют назначению буровой установки (1750 кВА).
  • В конструкции двигателя KTA50 используется надежная топливная система Cummins PT, благодаря чему достигается номинальная мощность 1750 л.с. (1306 кВт механической мощности) при 1500 об/мин. Двигатель соединен с синхронным генератором на 1900 кВА и охлаждающим вентилятором с приводом от самого двигателя.

На эти установки распространяется стандартная заводская гарантия Cummins, на которую вы можете положиться. Гарантия действует во всем мире, в любых авторизованных сервисных центрах Cummins.

Брошюры о модели QSK50 брошюры об установках KTA50 DPM и QSK50 DPM доступны в нашей библиотеке.

За дополнительной информацией обратитесь к вашему местному дистрибьютору Cummins.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!