История нашего клиента - Independence Contract Drilling

Два года назад компания Independence Contract Drilling (ICD) решилась на стратегическую трансформацию: в ходе проектирования и изготовления собственных буровых установок, они сделали ставку на опыт и знания сторонних компаний, а также на экономию за счет увеличения масштабов производства от производителей компонентов. Для этого на аутсорс были отданы как силовой модуль, так и рамные узлы буровой устновки. Основанием для принятия решения являлась способность потенциального партнера работать с ICD на всех этапах, от проектирования до изготовления и испытаний, а в дальнейшем возможность предоставить стратегию полноценной технической поддержки.

Решения, на которые нас вдохновляют клиенты - Independence Contract Drilling

Место действия: Хьюстон, штат Техас, США
Область применения: Буровые установки мощностью 1500 л.с.
Проект: Проектирование, производство, испытания и техническая поддержка двухтопливной установки
Результат: Рекордное для отрасли время безотказной работы со стремительным увеличением объемов производства на 0 %-100 %

Выбор был сделан в пользу Cummins, и это объясняется несколькими факторам. Во-первых, компания Cummins продемонстрировала способность внимательно прислушиваться к предложениям ICD, для разработки индивидуальных проектных решений, соответствующих техническим характеристикам их силовой установки для бурения. Во-вторых, детальный анализ расходов, расчетная экономия средств на плановое техническое обслуживание, а также расчетный срок службы до капитального ремонта, убедили ICD в выгоде предложения. Компания Cummins также продемонстрировала ICD возможности увеличения мощности двигателей Cummins при изменении нагрузок, а также работу топливной системы высокого давления аккумуляторного типа (MCRS). Окончательному оформлению сделки способствовала безупречная координация между Центром Передоых Технологий Cummins в г. Хьюстон и местным дистрибьютором Cummins - Cummins Southern Plains, благодаря которой Cummins будет прилагать максимальные усилия по техническому обслуживанию и увеличению продолжительности безотказной работы и производительности оборудования.

Посмотрите наш видеоролик, в котором показана история сотрудничества Cummins и ICD, а также невероятные результаты, полученные по его итогам. Вы также можете обратиться к нашей брошюре с анализом случаев из практики для получения более подробной информации.
 

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!