Оборонная промышленность

Cummins Inc. является крупнейшим независимым производителем дизельных двигателей и выступает в качестве одного из основных поставщиков для министерств обороны по всему миру, включая Министерство обороны Великобритании и Правительство США.

Большое количество техники, оснащенной двигателями Cummins, состоит на вооружении в настоящее время; диапазон используемого оборудования весьма широк, от грузовых автомобилей снабжения до тяжелой артиллерии.

Мощности для быстрого развертывания

Миротворческие операции, интервенция и использование экспедиционных сил предполагают запрос на более легкие и мобильные боевые бронированные машины, предазначенные для быстрого развертывания и пригодные для любой местности. Несмотря на наличие сложных систем защиты и усовершенствованную огневую мощь, в ходе боевых действий этим ББМ нового поколения придется полагаться на собственную скорость и соблюдение мер маскировки, используя новейшую технологию чистого сгорания, представленную в линейке двигателей Cummins.

Мощности для тылового снабжения

Транспортные средства, обеспечивающие непосредственное тыловое снабжение, являются ключевым связующим звеном в ходе военных операций, доставляя на линию фронта людей, жизненно необходимые боеприпасы, продовольствие и горючее.

Мощности для тяжелой боевой техники

Благодаря самоходным тяжелым артиллерийским установкам (РСЗО и самоходные гаубицы AS90), в распоряжении военачальников оказалась резко возросшая огневая мощь, в сочетании с повышенной дальнобойностью и исключительной прицельной точностью.

Оборудование специального назначения

Военная техника, способная оперативно расчистить дорогу, обеспечить тыловое снабжение или восстановить летное поле аэродрома, имеет большое значение для скорости проведения и общего успеха военной операции. В ходе современных миротворческих операций предъявляются высочайшие требования к оборудованию; ход операции полностью зависит от способности двигателя долгое время работать в режиме пиковой производительности.

Расширяя возможности вашего транспортного средства

Информационные продукты Cummins позволяют легко получать доступ к системе управления двигателем для проведения быстрой диагностики и скачивания данных, что способствует максимальному продлению времени безотказной работы для транспортных средств.

Мощности для военной техники

Исключительная надежность электронной технологии Cummins хорошо зарекомендовала себя на протяжении более 10 лет в наиболее ответственных сферах применения и при тяжелых условиях эксплуатации.

Модель

Количество цилиндров

Рабочий объем
(литры)

Мощность, макс.
   кВт         л.с.

Крутящий момент, макс.
(Нм)

ISF2.8

4

2,8

110

147

360

ISF 3.8

4

3,8

125

167

600

ISBe

4

4,5

136

182

650

ISBe

6

6,7

268

360*

1100

ISLe

6

8,9

336

450

1700

ISMe

6

10,8

306

410

2010

QSM

6

10,8

298

400

1898

QSX

6

15

496

665

2542

V903

V8

14,8

504

675

1958

*Номинальная мощность в 360 л.с. разработана специально для нужд оборонно-промышленного комплекса

 

Компания Cummins первой разработала данный продукт, соответственно, его технические спецификации могут быть изменены без предварительного предупреждения.  Приведенные выше номинальные значения указаны для уровня выбросов, соответствующего стандартам Евро 3 и EPA уровня 3 / ЕС уровня IIIA.  В соответствии со стандартами Евро 4 и Евро 5 предусмотрены другие номинальные значения мощности и крутящего момента.

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!