DEF (жидкость для систем выхлопа дизельных двигателей) для промышленного применения

DEF является основным реагентом и ключевым элементом системы нейтрализации выхлопных газов с  селективным каталитическим восстановлением (SCR) для Cummins Tier 4 Final.  В системе SCR, DEF реагирует с оксидами азота, разлагая их на азот, углекислый газ и водяной пар, при этом сам разлагается на аммиак и воду.

маркировка defDEF имеет однородный состав - 32.5 % мочевины и 67.5 % чистой воды. Благодаря этому, DEF:

  • Не токсичен
  • Не горюч
  • Не загрязняет окружающую среду
  • Сохраняет свойства при низких температурах

DEF с таким соотношением мочевины и воды в составе является предпочтительным для использования в большинстве систем SCR во всем мире, т.к. именно это соотношение обеспечивает оптимальную эффективность в при холодной погоде. DEF с концентрацией 32.5 % демонстрирует самую низкую температуру замерзания из всех возможных концентраций (до 12° F или -11° C), при этом при замерзании и оттаивании мочевины и воды указанные пропорции сохраняются.

Расход DEF зависит от окружающих условий и условий и режима эксплуатации техники. В среднем, расход DEF составляет от 3 % до 5 % от расхода топлива. Расход DEF увеличивается с ростом расхода топлива, поэтому важно планировать поставки и хранение DEF с учетом максимального расхода топлива для техники.

В связи с широкой доступностью DEF как в Северной Америке, так и в Европе, на него распространяется действие нескольких международных стандартов качества.

Качественный DEF должен соответствовать требованиям стандартов Американского Института Нефти (API), Немецкого Института Стандартизации DIN70700 или Международной Организации по Стандартизации (ISO) 22241 и иметь соответствующие сертификаты.

Дополнительная информация приведена в буклете о DEF [PDF, открывается в новом окне].

Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Смотреть

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Смотреть

Конечная мощность двигателя 4 для двигателя с распылителем в диапазоне Apache

Смотреть

КАММИНЗ помогает в строительстве австралийской хлопковой промышленности

Смотреть

Силовые установки КАММИНЗ-это выбор урожая

Смотреть

Эффективность режущей кромки

Смотреть

Двигатели Cummins серии Performance с возможностью уменьшения объема применяются на рубительных машинах компании Bandit Industries

Смотреть

Cummins берет на себя обеспечение энергии и надежности для самого большого трактора Kubota

Смотреть

Инструкция по улучшению эффективности использования топлива и экономии для фермеров

Смотреть

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Смотреть


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!