Поставка и хранение оборудования для DEF

Водный раствор мочевины (DEF) на сегодня можно приобрести через существующие каналы сбыта, прежде всего, через поставщиков топлива, смазочных материалов или химреагентов, через дистрибьютеров Cummins, а также у поставщиков, которые предметно занимаются продажей DEF. Если на объекте используется дизельное топливо, здесь также (и очень скоро!) начнут использовать DEF.

емкость с defОборудование для поставки бестарного DEF становится все более доступным. В настоящее время, топливозаправочные автомобили, специальные автомобили для перевозки DEF и транспортировочные емкости позволяют легко доставлять большие объемы DEF промышленным потребителям.

Оборудование для хранения на площадке / заправочное оборудование
Постоянно увеличивается число способов хранения больших объемов DEF на площадках: от резервуаров для хранения до контейнеров на оборудовании. В резервуарах большой вместимости может храниться до 30 000 галлонов DEF, размещаемых в вертикальных или горизонтальных надземных контейнерах. Также имеются резервуары для подземного хранения. Также в наличии имеются интегрированные системы розлива DEF, с подключенными трубопроводами и насосом. Такие резервуары могут быть изготовлены из стекловолокна или стали с покрытием из эпоксидной смолы.

Помимо средств для хранения и транспортировки больших объемов DEF, имеются разнообразные контейнеры меньшего объема, включая баки и еврокубы, для перевозки DEF в пределах площадки. Для работы с контейнерами обоих этих типов используются электрические насосы для DEF, установленные на самих контейнерах, либо на автомобилях. Крупные производители также предлагают шланги для перекачки DEF с электроподогревом. Такие шланги предназначены для эксплуатации при температурах от -40°F до 248°F (от -40°C до 120°C) и изготавливаются в исполнениях для всасывающих и для напорных линий. Существуют защитные теплоизоляционные маты с электрообогревом для еврокубов и баков, оборудованные терморегуляторами. Стандартные номинальные значения рабочих температур могут достигать -23C/-10F, а в некоторых исполнениях для арктических условий до -40C/-40F. Все эти изделия имеют сертификаты безопасности UL/CSA.

нагреватель def

Резервуары для хранения  на оборудовании
В настоящее время существуют требования EPA, обязательные к соблюдению производителями резервуаров, в особенности для оборудования, эксплуатируемого в условиях низких температур. В частности, одним из требований EPA является оттаивание DEF до жидкого состояния в течение не более 70 минут. Для соблюдения этого требования, производителями были разработаны емкости для DEF, обогреваемые теплом от двигателя. Для размораживания DEF используется охлаждающая жидкость двигателя, циркулирующая через головку картера и через насос, подача которой регулируется электроникой. В ходе испытания, проведенных Cummins в процессе разработки, 60 галлонов DEF были разморожены в пределах времени, предусмотренного требованиями EPA.

емкости для def

Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Просмотр

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Просмотр

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Просмотр

Hardi смотрит в будущее с производительностью серии КАММИНЗ

Просмотр

Конечная мощность двигателя 4 для двигателя с распылителем в диапазоне Apache

Просмотр

КАММИНЗ помогает в строительстве австралийской хлопковой промышленности

Просмотр

Силовые установки КАММИНЗ-это выбор урожая

Просмотр

Эффективность режущей кромки

Просмотр


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!