Турбодизельный Cummins 2019 6,7 л

Турбодизельный двигатель Cummins объемом 6,7 л (2021)

Мощность 370 - 420 л. с.
276 - 313 кВт
Крутящий момент 850 - 1075 фунт-фут
1152 - 1458 Н·м
Сертификация EPA 2020

В 2019 г. мы отмечали 30 лет партнерства с компанией RAM, производящей грузовики, которое началось с использования турбодизельного двигателя Cummins на 5,9 л в моделях 1989 года выпуска.

Турбодизельный двигатель Cummins 2021 года выпуска с объемом 6,7 л предлагает еще больше мощности и крутящего момента, сохраняя при этом традиционную износостойкость и эффективность дизельных двигателей.

Области применения

Пикапы

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

Покупатели большегрузных автомобилей-пикапов могут получить впечатляющий крутящий момент 1 075 фунт-футов. Данная категория высокой номинальной мощности (HO) предлагается исключительно для пикапов RAM 3500, оснащенных коробкой передач Aisin. Новый высокопроизводительный двигатель демонстрирует мощность 420 л. с. и крутящий момент 1 075 фунт-футов, являясь лучшим в своем классе по этому показателю.

Мощность и крутящий момент моделей RAM 2500 и 3500 (оснащенные автоматической коробкой передач 68RFE) увеличены до 370 л.с. и 850 фунт-фут, что позволяет обеспечить данным транспортным средствам необходимую энергию движения.

  Высокая мощность Стандартная мощность
Мощность 420 370
Крутящий момент 1 075 850
Рабочий объем 6,7 л 6,7 л
Количество цилиндров 6 6
Диаметр 107 мм (4,21 дюйма) 107 мм (4,21 дюйма)
Ход 124 мм (4,88 дюйма) 124 мм (4,88 дюйма)
Степень сжатия 16,2 :1 19 :1
Полная масса двигателя 1 070 фунтов 1 071 фунтов
Всасывание Турбонаддув и наддув с воздушным охлаждением Турбонаддув и наддув с воздушным охлаждением
Топливная система ТСВД Bosch ТСВД Bosch
Модель Трансмиссия Мощность (л.с.) Крутящий момент (фунт-фут)
RAM 3500 Автоматическая, Aisin 420 1 075
RAM 3500 Автоматическая 68RFE 370 850
RAM 2500 Автоматическая 68RFE 370 850

Система оповещения о необходимости замены масла — Дизельные двигатели Cummins

Ваше транспортное средство оснащено системой оповещения о необходимости замены моторного масла. Эта система сообщит вам, когда придет время заменить моторное масло при помощи сообщения «Oil Change Due» («Нужно заменить масло») на дисплее вашей приборной панели. Система оповещения о необходимости замены моторного масла основана на циклах эксплуатации, что значит, что интервал замены моторного масла может меняться в зависимости от вашего личного стиля вождения. Без замены моторного масла в соответствии с графиком техобслуживания могут возникнуть внутренние повреждения двигателя.

Официальный дилер сбросит сообщение о необходимости замены масла после проведения запланированной замены масла. Если запланированная замена масла не проводится официальным дилером, то сообщение можно сбросить в соответствии с инструкциями, описанными в разделе «Instrument Cluster Display» («Дисплей приборной панели») руководства «Getting To Know Your Instrument Panel» («Ознакомление с вашей приборной панелью»), где можно найти дополнительную информацию.

Моторное масло и масляные фильтры рекомендуется менять после каждых 15 000 миль (24 000 км) или каждые 12 месяцев, или раньше при получении сообщения от системы оповещения о необходимости замены масла. Ни при каких условиях интервалы замены масла не должны превышать 15 000 миль (24 000 км) или 12 месяцев, в зависимости от того, какого из этих показателей вы достигли раньше.

Примечание:

  • Ни при каких условиях интервалы замены масла не должны превышать 15 000 миль (24 000 км), 12 месяцев или 500 часов, в зависимости от того, какого из этих показателей вы достигли раньше.
  • Рекомендуется проверять уровень моторного масла каждые 3 000 миль (4 800 км) минимум через 30 минут после отключения полностью нагретого двигателя. Точность показателя уровня масла можно улучшить, проверяя его, когда автомобиль находится на ровной поверхности. Масло можно добавлять только при условии, что его уровень находится на отметке «ADD»‎ («ДОБАВЬТЕ») или «MIN»‎ («МИНИМАЛЬНЫЙ»).
  • Работа в тяжелых условиях (высокая окружающая температура, короткие поездки, высокие нагрузки, буксировка прицепа, вождение по бездорожью или использование для задач правоохранительных органов) может снизить интервалы замены масла.

При окружающей температуре выше 0 °F (-18 °C) мы рекомендуем использовать моторное масло 10W-30, которое соответствует материальному стандарту производителя MS-10902. Также обязательно использовать масло, входящее в категорию моторного масла
Американского института нефти (API) CK-4. Также допускается использование продуктов, соответствующих стандарту Cummins® CES 20081. Определить такие моторные масла обычно можно, посмотрев на заднюю сторону канистры для масла.
 
При окружающей температуре выше 0 °F (-18 °C) мы рекомендуем использовать моторное масло 5W-40, которое соответствует материальному стандарту производителя MS-10902. Также обязательно использовать масло, которое входит в категорию моторного масла Американского института нефти (API) CK-4.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!