В сфере строительства к двигателям предъявляются высокие требования к надежности и безотказности работы, также необходима высокая мощность для обеспечения технологических процессов. На строительных площадках по всему миру применяются двигатели для строительной техники Cummins. Они в прямом смысле являются движущей силой для самых амбициозных строительных проектов на планете.
Широкая линейка двигателей для строительной техники мощностью от 49 до 1200 л.с. (37-859 кВт) перекрывает большенство потребностей Заказчиков, позволяя подобрать наиболее подходящее решение для Ваших конкретных задач.
ДВИГАТЕЛИ СЕРИИ PERFORMANCE
Двигатели Cummins нового поколения позволяют производителям техники и их клиентам ПОЛУЧАТЬ БОЛЬШЕ С МЕНЬШИМИ УСИЛИЯМИ:
УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ | СНИЖЕНИЕ РАСХОДА ТОПЛИВА |
РАСШИРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕХНИКИ | СНИЖЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ | СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ МОНТАЖА |
УВЕЛИЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ | МЕНЬШИЙ ВЕС И ГАБАРИТЫ |
УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЯНИ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ |
ДВИГАТЕЛИ СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ, БЕЗ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ, ДЕМОНСТРИРУЮТ ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
- Более простая адаптация и высокая гибкость для строительной техники
- Повышенная удельная мощность с большим крутящим моментом при низких оборотах, для большей производительности и эффективности
- Снижение эксплуатационных затрат и увеличение интервалов технического обслуживания
- Рост мощности на 10%, увеличение пикового крутящего момента на 20%
- Одномодульная система нейтрализации выхлопных газов занимает на 50% меньше места, и на 30% легче аналогичной системы предыдущей модели
ПРОВЕРЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ. ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА
Двигатели большой мощности Cummins X4 и X12, использующие проверенные технологии, реализованные в наших двигателях Tier 15 Final, в настоящее время используются в тяжелой строительной технике, подвергающейся большим нагрузкам. Небольшая модернизация выполняемая для обеспечения соответствия требованиям стандарта выбросов класса V, не только упрощает процесс проектирования и интеграции для производителей техники, но и гарантирует уверенность клиентов в изделии, которое они знают, и которому доверяют.