Варианты дистанционного применения С Command

панель управленияПанель управления (СР)

Панель управления - это дистанционный интерфейс в виде программной кнопки для управления двигателем, с функциями запуска/остановки двигателя и подтверждения аварийных сигналов. Она также включает в себя индикацию аварийных сигналов со звуковым оповещением, и индикацией локального и дистанционного управления. Совместима с:

  • C Command (базовая, Elite и Elite Plus)
  • C Command HD (базовая и Elite Plus)
  • C Command PT Elite Plus

электронный дисплейЭлектронный цифровой дисплей (ED-3)

ED-3 считывает все данные двигателя из ECM и отображает информацию в виде текста и графики. Его функционал включает в себя отображение полнотекстовых аварийных сигналов, построение трендов данных, встроенный звуковой сигнал и контакт для подключения внешней сигнализации, а также журнал кодов неисправностей и порт для подключения диагностических приборов. ED-3 совместим с:

  • C Command (базовая, Elite и Elite Plus)
  • C Command HD (базовая и Elite Plus)
  • C Command PT Elite Plus
  • Двигателями серии K с системами CENTRY

панель приборовПанель приборов

Панель приборов позволяет считывать коды с помощью цифрового мини-дисплея на тахометре. Приведенная на иллюстрации панель приборов показывает температуру охлаждающей жидкости, давление масла в двигателе, напряжение в системе, температуру выхлопной трубы и давление трансмиссионного масла (в соответствующих случаях). Панель приборов совместима с C Command Basic, Elite и Elite Plus

дистанционная панельДистанционная панель (RP)

Цифровой дистанционный интерфейс с системой управления двигателем представляет собой настраиваемый 8.4" сенсорный дисплей, отличающийся превосходной видимостью изображения даже при прямом солнечном свете. Дистанционная панель позволяет осуществлять одновременный мониторинг до 8 двигателей и управление ими. Реализована поддержка до трех дистанционных панелей, а на участках, требующих только базовых функций мониторинга, они могут быть дополнены ED-3. Дистанционная панель совместима с:

  • C Command Elite и Elite Plus
  • C Command HD Elite Plus
  • C Command PT Elite Plus
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!