C Управляющая электроника

Для реализации всех возможностей электронных компонентов Quantum System, Cummins предлагает C Command - систему, выполненную в виде модульной панели с различными вариантами дисплеев, помогающую операторам судов обеспечивать защиту двигателя, повышать эффективность его работы и управлять затратами.

экран c-commandСистема доступна в трех исполнениях, построенных на базе общих компонентов, отличающихся друг от друга функционалом:

Для силовых установок и вспомогательных двигателей QSM11 предлагается модуль Command HD, построенный на базе архитектуры C Command. Как экономичное базовое исполнение, так и сертифицированное на соответствие требованиям типа исполнение Elite Plus гарантируют простоту установки и предусматривают возможность локального и дистанционного управления.

Благодаря новым панелям Cummins C Command PT, операторы могут воспользоваться всеми выгодами современных устройств мониторинга двигателей на механических изделиях. В основе этой модульной панели лежит архитектура C Command architecture. Панель может комплектоваться различными дисплеями, и позволяет повысить эффективность работы двигателей серии K и оптимизировать затраты.

Новейшим продуктом в линейке C Command является C Command Connect. Устройство C Command Connect доступно для двигателей серии quantum рабочим объемом от 6,7 до 11 литров, куда входят силовые установки QSB6.7, QSC8.3, QSL9 и QSM11. Система обеспечивает полный доступ к данным двигателя и информации о кодах неисправностей по протоколу J1939 через панель Cummins ED-4, оборудованную дисплеем, или с использованием измерительных приборов третьих сторон.

Обратитесь в пункт продаж или сервисного обслуживания Cummins

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!