C Command Connect

Как и в обычной системе C Command для QSK19, QSK38, QSK50, QSK60 и QSK95, C Command Connect используется блок пользовательских интерфейсов (БПИ), являющийся центральным звеном коммуникационных линий судна.

БПИ выпускается в двух исполнениях - базовом и Premier, что позволяет клиентам выбирать систему, наиболее отвечающую их потребностям. В дополнение к этой универсальности, Cummins предлагает проводку различной длины, пользовательские интерфейсы, ED-4 с 3.5 дюймовым цветным дисплеем, и наличие шлюза NMEA 2000 для дистанционного мониторинга.

Блок C Command Connect Premier обеспечивает дополнительный функционал и возможности мониторинга в сравнении с базовой системой. Он включает в себя блок пользовательских интерфейсов со встроенным дисплеем ED-4, выводом NMEA 2000 и выводом для подачи аварийного сигнала на рулевой привод. Обмен данными с имеющимися на судне сенсорами позволяет операторам осуществлять мониторинг уровня топлива, давления и температуры трансмиссионного масла, а также угла перекладки руля. При использовании системы Premier, C Command Connect позволяет интегрировать информацию от двигателя в многофункциональные дисплеи системы рулевого привода.
 

 


блок c command connectC Command Connect

• Исполнения на 12 и 24 В, не требующие наличия преобразователя напряжения.
• Функция аналогового пуска / остановки
• Встроенные шлюз NMEA 2000 при выборе модели не младше 1 ED-4
• Централизованное подключение питания и защита цепи.
• Интерфейс для подключения датчика наличия воды в топливе, системы пожаротушения, аналоговой дроссельной заслонки, выключателя блокировки запуска двигателя и проверки холостого хода.
• Функция дистанционного запуска/выключения с индикатором остановки.
• Функция блокировки стартера


блок c command connect premierC Command Connect Premier  

  • Передача данных двигателя/сенсора и кодов несправности по NMEA 2000
  • Передача данных судовых систем - температуры и давления трансмиссионного масла, уровня топлив в баке, угла перекладки руля, состояния реле температуры выхлопных газов и т.д.
  • Индикация неисправностей в машинном отделении
  • Диагностические световые индикаторы
  • Питание для сенсоров производителей судового оборудования
  • Дополнительные вводы/выводы: 2 ввода для аналоговых сенсоров, 1 ввод для цифровых сеноров и 2 релейных вывода
  • Функция блокировки стартера
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!