Базовая модель C Command

C Command для двигателей с топливной системой высокого давления аккумуляторного типа

Экономичная базовая модель системы обладает универсальностью, позволяющей использовать ее как с панелью в машинном отделении, так и без нее. Предлагаются различные варианты дисплеев, обеспечивающие простой доступ к данным двигателя.

Все соединения размещены в блоке пользовательских интерфейсов (CIB), что облегчает установку системы на судне. В CIB расположены все соединения ECM, логические схемы пуска/останова, кнопка аварийной остановки и соединения для оборудования производителя техники.

Функции панели в машинном отделении

  • ED-3 считывает все данные двигателя из ECM и отображает информацию в виде текста и графики. Ведется журнал кодов неисправности с текстовыми описаниями.
  • Предусмотрены программные кнопки пуска/останова, а также отображение аварийных сигналов и подтверждений.
  • Система размещена в корпусе с классом защиты IP44, для эксплуатации в сложных условиях машинного отделения

Варианты дистанционного управления

  • Панель управления (СР)
  • Электронный цифровой дисплей (ED-3)
  • Дистанционная панель (RP)

Доступные усовершенствования

  • Распределительный щит
  • Резервный дроссель
  • Давление трансмиссионного масла
  • Температура выхлопного газа отдельных цилиндров
  • Предварительная смазка

принципиальная схема c command

Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!