двигатель

Двигатель B6.7 для строительной отрасли

Мощность 155 - 326 л. с.
116 - 243 кВт
Крутящий момент 650 - 1014 фунт-фут
881 - 1375 Н·м
Сертификация Stage V, EPA Tier 4F

Больше с меньшими усилиями

Доказанную эффективность двигателей Cummins для строительной отрасли теперь демонстрирует двигатель B6.7, который разработан с высокой точностью и располагает повышенной мощностью и запасом крутящего момента, необходимыми для операций, выполняемых сельскохозяйственным трактором.

Области применения

Сельское хозяйство

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия / СНГ,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

За счет гибкой конструкции двигатель B6.7 подходит для использования в различных областях эксплуатации строительных тракторов и обеспечивает высокую прочность при минимальном весе. В классе Stage V мощность двигателя B6.7 увеличилась до 326 л. с. (243 кВт), а крутящий момент составил 1375 Н·м, что на 30 % больше по сравнению с классом Stage IV. Двигатель B6.7 не только обеспечивает более высокую мощность, производительность и время безотказной работы, но и увеличивает топливную экономичность и интервалы между обслуживаниями, что сокращает общую стоимость владения для фермеров во всем мире.

Компания Cummins имеет глобальный потенциал для адаптации характеристик двигателя под сельскохозяйственные операции и располагает такими ключевыми технологиями, как турбокомпрессор Holset VGT®, для достижения превосходной энергоэффективности, быстроты реагирования и экономичности эксплуатации. Двигатель B6.7 использует новейшую технологию последующей обработки Single Module™ компании Cummins, поэтому он на 40 % меньше по размеру и на 20 % легче предшествующего двигателя класса Stage IV. Более эффективное преобразование оксидов азота позволяет достичь необходимого уровня без применения рециркуляции выхлопных газов (EGR). Такая система удаляет 99,9 % всех твердых частиц по массе и объему.

 

Возможности структурных двигателей Cummins теперь доступны в моделях с литражом 3,8 и 4,5 л, которые идеально подходят для тракторов среднего размера в диапазоне мощности 90 - 200 л. с.

Узнать больше о структурных двигателях F3.8/ F4.5

Двигатель доступен только для сельскохозяйственных областей применения

Мощность 155–326 л. с./ 116–243 кВт

Максимальный крутящий момент: 1375 Н·м

Диапазон крутящего момента: от 625 фунт-футов (847) Н·м до 1014 фунт-футов (1375 Н·м)

Уровень сертификации: Stage V/Tier 4 Final

Рабочий объем: 6,7 л

Модель двигателя Мощность кВт (л. с.) Пиковый крутящий момент Н·м (фунт-футов) при частоте, об/мин
B6.7 243 (326) 1375 (1014) при 1500
B6.7 231 (310) 1288 (950) при 1500
B6.7 224 (300) 1152 (850) при 1500
B6.7 209 (280) 1288 (950) при 1500
B6.7 195 (261) 1350 (996) при 1300
B6.7 194 (260) 1152 (850) при 1500
B6.7 186 (250) 1152 (850) при 1500
B6.7 168 (225) 1186 (875) при 1300
B6.7 149 (200) 990 (730) при 1300
B6.7 129 (173) 746 (550) при 1300
B6.7 116 (155) 881 (650) при 1300


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!