B6.7 (Stage V)

Мощность 155 - 326 л. с.
116 - 243 кВт
Крутящий момент 550 - 1014 фунт-фут
746 - 1375 Н·м
Сертификация Stage V

Области применения

Сельское хозяйство Строительство Двигатели для горнодобывающей техники

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия / СНГ,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

Больше за меньшие деньги.

B6.7 - это самый популярный дизельный двигатель из всех, когда-либо изготовленных Cummins. Спустя более 30 лет непрерывного совершенствования, двигатель B6.7 для линейки 2019 выпускается без системы рециркуляции выхлопных газов, что обеспечивает увеличение мощности и пикового крутящего момента соответственно на 5 и 31 процентов в сравнении с текущей моделью. Получивший всеобщее признание турбокомпрессор Cummins VGT™, увеличивающий производительность оборудования, задает стандарты надежности и долговечности в отрасли.  Повышенная экономия топлива и увеличенные интервалы обслуживания также снижают эксплуатационные затраты и общую совокупную стоимость владения.

Архитектура без EGR снижает сложность, повышает надежность и позволяет сделать систему охлаждения компактнее. Наличие множества опций для компонентов облегчает монтаж и техническое обслуживание. Пользователь может выбирать местонахождение поддона картера (в передней или задней части), установку электронного модуля управления и фильтров для технического обслуживания на самом  двигателе, или в виде отдельного блока, переднее или заднее расположение валов отбора мощности, и четыре варианта расположения турбокомпрессора - в верхней части справа или слева, либо в нижней части, справа или слева.

Выполненная в виде одиночного модуля система нейтрализации выхлопных газов Single Module™ объединяет в одном блоке сажевый фильтр (DPF), блок селективного каталитического восстановления (SCR) и модуль дозированной подачи мочевины. Размер и вес системы соответственно на 50 и 30 процентов меньше, чем аналогичные показатели предыдущей модели.

Владельцы двигателей B6.7 также пользуются преимуществами технологии дистанционного мониторинга Cummins Connected Diagnostics™, обеспечивающей передачу данных по беспроводному каналу от двигателя к экспертам Cummins которые моментально анализируют полученнуюинформацию и дают рекомендации при появлении кода неисправности на любом изделии, оборудованном системой телематики.

Двигатели В6.7 оснащены системой Cummins Guidanz™, которая представляет собой идеальный комплект технологичных устройств, оптимизирующих процесс диагностики и ремонта, гарантируя доставку на объект необходимых деталей, инструментов и обеспечивая соответствующую поддержку для ускорения ремонта.

Высокая устойчивость к воздействию серы позволяет производителям оборудования устанавливать двигатели B6.7 в технику, предназначенную для эксплуатации в тех районах, где топливо надлежащего качества может быть недоступным. Таким образом, производители техники могут выполнить больше заказов с меньшим количеством изменений сборочной линии.

 

Уровень сертификации Stage V/Tier 4 Final
Рабочий объем 6,7 литра
Больше мощности 155-326 л.с. (116-243 кВт)
Более сильный крутящий момент 550-1014 фунт-фут (881-1375 Н•м)

Модель двигателя

 

Тип условной мощности

Номинальная выходная мощность, л.с. (кВт) при об/мин

Пиковый крутящий момент фунт-фут (Н•м) при об/мин

B6.7 326

Ограниченные значения

326 (243) при 2200

1014 (1375) при 1500

B6.7 316

Ограниченные значения

316 (236) при 2100

1014 (1375) при 1500

B6.7 261

Ограниченные значения

261 (195) при 2500

996 (1350) при 1300

B6.7 260

Ограниченные значения

260 (194) при 2200

996 (1350) при 1300

 

 

 

 

B6.7 310

Переменный

310 (231) при 2200

950 (1288) при 1500

B6.7 300

Переменный

300 (224) при 2500

950 (1288) при 1500

B6.7 280

Переменный

280 (209) при 2200

950 (1288) при 1500

B6.7 260

Переменный

260 (194) при 2500

850 (1152) при 1500

B6.7 250

Переменный

250 (186) при 2000

850 (1152) при 1500

B6.7 225

Переменный

225 (168) при 2500

700 (949) при 1500

B6.7 225

Переменный

225 (168) при 2200

875 (1186) при 1300

B6.7 225

Переменный

225 (168) при 1800

875 (1186) при 1300

B6.7 173

Переменный

173 (129) при 2200

550 (746) при 1300

 

 

 

 

B6.7 232

Непрерывная мощность

232 (173) при 2000

700 (949) при 1500

B6.7 200

Непрерывная мощность

200 (149) при 2200

730 (990) при 1300

B6.7 195

Непрерывная мощность

195 (145) при 2000

625 (847) при 1500

B6.7 173

Непрерывная мощность

173 (129) при 2200

650 (881) при 1300

B6.7 173

Непрерывная мощность

173 (129) при 2200

826 (1120) при 1100

B6.7 155

Непрерывная мощность

155 (116) при 2200

550 (746) при 1300



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Практические примеры Действия

Двигатели Cummins серии Performance с возможностью уменьшения объема применяются на рубительных машинах компании Bandit Industries

Смотреть

Cummins берет на себя обеспечение энергии и надежности для самого большого трактора Kubota

Смотреть


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!