B6.7 Hybrid для пассажирских автобусов (2017)

Сертификация EPA 2017

Области применения

Пассажирские автобусы

Общие сведения:

SmartEfficiency: высокие характеристики и снижение затрат
Инициатива Cummins SmartEfficiency — это целенаправленный подход к повышению времени безотказной работы, улучшению надежности и расширению выбора двигателей под любые нужды заказчиков. Сочетание низких эксплуатационных расходов, более высокой надежности, экологичной работы и долговечности не имеет аналогов в отрасли. Использование во всех двигателях Cummins одной и той же технологии системы управления, а также возможность обслуживания в любом авторизованном сервисном центре Cummins гарантируют возможность технического обслуживания в любом месте и в любое время.

Даже имея в активе более 12 миллионов двигателей серии B, проданных за последние 32 года, Cummins продолжает совершенствовать проверенную временем и доказавшую свою надежность продукцию. Поэтому Cummins пересматривает классическую конструкцию и представляет новейший двигатель серии B — B6.7. Cummins B6.7 для линейки 2017 г. отличается большей эффективностью и обеспечивает повышение топливной экономичности на 5 % по сравнению с моделью EPA 2013 ISB6.7.

Технология нейтрализации выхлопных газов: она просто лучше!
Система B6.7 Hybrid работает при постоянных оборотах двигателя и температурах, что идеально подходит для применения одномодульной системы последующей обработки. Единая сквозная конструкция данной системы сочетает в себе технологию селективного каталитического восстановления (SCR) и сажевый фильтр дизелього двигателя (DPF). Двигатель занимает на 70 % меньше места и весит на 30 % меньше, чем наиболее массивные конкуренты. Меньшие размеры обеспечивают возможность установки ближе к двигателю, для лучшей регуляции теплообмена. Это, а также меньший вес, спосоствуют лучшей экономии топлива. Благодаря системе дозирования мочевины UL2, нет необходимости подводить линии хладагента двигателя к дозирующему устройству, повышается эффективность распыления мочевины, сводится к минимуму риск отложений ее в системе дозирования, а также снижается количество регенераций. При этом коэффициент использования водного раствора мочевины (DEF) сохраняется в диапазоне от 3 до 4 %.

В пассажирских транспортных средствах система B6.7 Hybrid обеспечивает сокращение расхода топлива до 5 % по сравнению с моделью 2013 ISB6.7 Hybrid. Это достигается за счет усовершенствования конструкции турбокомпрессора VGT, уменьшения трения и улучшения управления температурными параметрами.

Connected Diagnostic: интеллектуальное управление маршрутом
Водителям пассажирских автобусов есть на чем сосредотачивать свое внимание помимо кодов ошибок двигателя. В маловероятном случае появления такой ошибки во время движения автобуса, ее можно диагностировать удаленно с помощью Connected Diagnostics. Cummins Connected Diagnostics обеспечивает анализ кодов неисправностей двигателя в режиме реального времени с вероятностной диагностикой. Рекомендуется применять эту систему в школьных автобусах, оборудованных средствами телематики.

Заявленная мощность, л. с. 280 л. с. 209 кВт
Пиковый крутящий момент 660 фунт-фут 896 Н•м
Регулируемая скорость 2600 об/мин
Крутящий момент при включении сцепления 400 фунт-фут 542 Н·м
Количество цилиндров 6
Масса двигателя (сухая) 1 150 фунтов 522 кг
Модель двигателя Заявленная мощность, л. с. (кВт) Пиковый крутящий момент фунтов-фут (Нм) при числе оборотов Регулируемая скорость
B6.7 280H 280 (209) 660 (896) при 1600 2600 об/мин

 

 

 

Cummins проектирует, разрабатывает и осуществляет поддержку всех компонентов, от системы подготовки воздуха до системы нейтрализации выхлопных газов так, чтобы вместе они работали как полностью интегрированная система - благодаря этому мы можем оптимизировать каждую функцию лучше, чем это делают другие производители двигателей.

  • Турбокомпрессор VGT от Cummins Turbo Technologies — его запатентованная конструкция широко признана как наиболее эффективная в отрасли. Усовершенствованная конструкция повышает быстроту реакции B6.7, а модернизированная система подшипников повышает его общую надежность. Ключевым элементом, обеспечивающим повышенную экономию топлива и исключительную эффективную мощность является турбокомпрессор с изменяемой геометрией  (VGT).
  • Connected Diagnostics™ — соедините свой двигатель с Cummins по беспроводному каналу с помощью блока телематики для незамедлительного анализа всех предупреждений о неисправностях. Через несколько секунд программа Connected Diagnostics выдаст точную рекомендацию о возможности продолжения работы, либо о необходимости технического обслуживания.
  • Топливная система высокого давления аккумуляторного типа (ТСВД) — обеспечивает непревзойденную эффективность даже в диапазонах низких оборотов двигателя. Несколько операций впрыска за цикл повышают эффективность использования топлива и обеспечивают более плавную и бесшумную работу.
  • Система обработки воздуха — более надежные охладитель и клапан системы рециркуляции выхлопных газов (EGR) повышают термический КПД и надежность системы.
  • В одномульной системе последующей обработки от Cummins Emission Solutions сочетается высокоэффективная система селективного каталитического восстановления (SCR), более надежный дозатор и дизельный сажевый фильтр в одном модуле сквозной конструкции. Он на 70 процентов меньше и на 30 процентов легче, чем модуль, который он заменяет, что облегчает его установку. Усовершенствованная схема теплообмена повышает эффективность использования топлива и позволяет свести к минимуму регулярное техническое обслуживание.
  • Топливные и масляные фильтры от Cummins Filtration — фильтры Fleetguard® защищают от коррозии и загрязнения благодаря инновационной технологии NanoNet®. Фильтрующие элементы NanoNet обеспечивают в 10 раз более качественную защиту, в сравнении со стандартными топливными фильтрами, гарантируя снижение эксплуатационных расходов.
  • Одиночный электронный модуль управления (ECM) — большая производительность, позволяющая быстрее обрабатывать большие объемы информации, и обеспечивающая комплексное управление двигателем и системой нейтрализации выхлопных газов для оптимизации производительности и улучшения работы индикаторных ламп двигателя.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!