двигатель isb 6.7 euro vi для грузовиков

Двигатель B6.7 Euro VI для грузовиков

Мощность 230 - 320 л. с.
172 - 239 кВт
Крутящий момент 900 - 1200 фунт-фут
1220 - 1627 Н·м
Сертификация Euro VI

Выберите приложение

Тяжелые грузовики Пассажирские автобусы

Регионы, в которых доступно

Южно-Тихоокеанский регион

Общие сведения:

Двигатель B6.7 Euro VI оснащен технологией повышения производительности, позволяющей реализовать весь потенциал высокопрочной, проверенной платформы базового двигателя для городских автобусов и грузовиков метро. В B6.7 Euro VI сочетаются мощность, доказанная надежность, удобство обслуживания и долговечность. Он обеспечивает высокий уровень производительности и надежности обслуживания при работе в самых сложных рабочих циклах.

  • Интеграция и защита электронных средств управления — стандартный канал передачи данных принимает данные от всех компонентов силовых агрегатов, включая коробку передач с электронным управлением и тормоза.
  • Электронный модуль управления (ECM)
  • Электронная защита — датчики, установленные в разных узлах двигателя, и система нейтрализации выхлопных газов непрерывно передают данные в модуль ECM с целью проведения самодиагностики и обеспечения защиты.
  • Топливная система высокого давления аккумуляторного типа
  • Турбокомпрессор с изменяемой геометрией — разработанный подразделением Cummins Turbo Technologies турбокомпрессор с изменяемой геометрией (VGT) имеет оптимальный высокий крутящий момент и оптимальную низкую частоту оборотов, что позволяет значительно повысить производительность двигателя и улучшить общие характериcтики управляемости автомобиля.
  • Новейшие технологии фильтрации для двигателей — новый фильтрующий материал для топливных фильтров, созданный на основе нанотехнологий, обеспечивает непревзойденную защиту топливной системы двигателя, удаляя до 98,7 % частиц размером всего четыре микрона.
  • Новая система нейтрализации выхлопных газов 
  • Работа оператора — двигатель B6.7 Euro VI был оптимизирован для обеспечения более высокого крутящего момента на низкой скорости, что привело к значительному улучшению управляемости, долговечности и экономии топлива.
  • Smart efficiency — ряд экологически чистых технологий для повышения топливной эффективности, снижения выбросов CO2 и минимальной общей стоимости эксплуатации.


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!