B6.7 (2021)

Двигатель B6.7 для среднетоннажных грузовиков (2021)

Мощность 200 - 325 л. с.
149 - 242 кВт
Крутящий момент 570 - 750 фунт-фут
773 - 1017 Н·м
Сертификация АООС 2021

Выберите приложение

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия,  Африка и Ближний Восток,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Япония,  Корея

Общие сведения:

 

Когда речь идет о безотказной работе, мы не бросаем слов на ветер.

Модель Cummins B6.7™ является одним из самых надежных и износостойких двигателей средней мощности, доступных на рынке. Он превосходно показал себя в работе и в течение почти 40 лет было произведено более 13 миллионов двигателей, общий пробег которых составляет миллиарды миль. Мы гордимся такой историей и тем, что продукты средней мощности от Cummins обеспечивают энергией больше грузовиков в Северной Америке, чем любые другие двигатели.

Модель B6.7, соответствующая требованиям АООС за 2021 г., отталкивается от этого наследия. Мы послушали своих клиентов и сосредоточили свои усилия на повышении надежности и износостойкости, а также на снижении общих эксплуатационных затрат (TCO), что позволяет грузовикам дольше работать. Пока другие сотрясают воздух, Cummins повышает время безотказной работы.

Двигатель B6.7, соответствующий новым требованиям АООС за 2021 г., оснащен модификациями, увеличивающими интервалы техобслуживания, включая интервалы замены масла и время между заменой топливных фильтров, а также имеет фильтр вентиляции картера, абсолютно не нуждающийся в техобслуживании. Это позволяет грузовикам дольше работать без необходимости техобслуживания, а также увеличивает вашу прибыль. Новые особенности модели B6.7 2021 года выпуска также включают технологические достижения по связи с двигателем, позволяющие быстрее находить, предотвращать и устранять неисправности.

Двигатель B6.7 конечно также покрывается лучшими в отрасли планами гарантийного и расширенного обслуживания, а также может рассчитывать на поддержку крупнейшей и наиболее квалифицированной сети поддержки клиентов в Северной Америке.
 

Мощность 200-325 л.с. (149-242 кВт)
Пиковый крутящий момент 520-750 фунт-фут
(705-1017 Н·м)
Регулируемая скорость 2600 об/мин
Крутящий момент при включении сцепления 400 фунт-фут
(542 Н·м)
Количество цилиндров 6
Масса двигателя (сухая) 1 150 фунтов | 522 кг

ПРИМЕЧАНИЕ. Для всех доступных двигателей и конфигураций мощность может быть ограничена производителем грузового автомобиля.
REPTO — недоступно
FEPTO — недоступно

Модель двигателя Заявленная мощность (кВт) Пиковый крутящий момент
фунт-фут (Н·м) при об/мин
325-280 Номинальная мощность    

B6.7 325
325 (242) 750 (1018) при 1800
B6.7 300 300 (224) 660 (896) при 1600
B6.7 280 280 (209) 660 (896) при 1600
Номинальная мощность 260-200 л.с.    
B6.7 260 260 (194) 660 (896) при 1600
B6.7 250 250 (186) 660 (896) при 1600
B6.7 240 240 (179) 560 (760) при 1600
B6.7 220 220 (164) 600 (814) при 1600
B6.7 220 220 (164) 520 (706) при 1600
B6.7 200 200 (149) 520 (706) при 1600

Cummins проектирует, разрабатывает и осуществляет поддержку всех компонентов, от системы подготовки воздуха до системы нейтрализации выхлопных газов так, чтобы вместе они работали как полностью интегрированная система - благодаря этому мы можем оптимизировать каждую функцию лучше, чем это делают другие производители двигателей.

  • Турбокомпрессор VGT от Cummins Turbo Technologies - его запатентованная конструкция широко признана как наиболее эффективная в отрасли. Усовершенствованная конструкция повышает быстроту реакции B6.7, а модернизированная система подшипников повышает его общую надежность. Ключевым элементом, обеспечивающим повышенную экономию топлива и исключительную эффективную мощность является турбокомпрессор с изменяемой геометрией  (VGT).
  • Connected Diagnostics™ - Соедините свой двигатель с Cummins по беспроводному каналу с помощью блока телематики, для незамедлительного анализа всех предупреждений о неисправностях. Через несколько секунд программа Connected Diagnostics выдаст точную рекомендацию о возможности продолжения работы, либо о необходимости технического обслуживания.
  • Аккумуляторная топливная система высокого давления (HPCR) обеспечивает непревзойденную эффективность даже при низких оборотах двигателя. Несколько операций впрыска за цикл повышают эффективность использования топлива и обеспечивают более плавную и бесшумную работу.
  • Система обработки воздуха - Более надежные охладитель и клапан системы рециркуляции выхлопных газов повышают термический КПД и надежность системы.
  • В одномодульной системе нейтрализации выхлопных газов от Cummins Emission Solutions, выполненной в виде одиночного модуля - блок селективного каталитического восстановления, более надежный дозатор и дизельный сажевый фильтр объединены в один модуль сквозной конструкции. Он на 70 процентов меньше и на 30 процентов легче, чем модуль, который он заменяет, что облегчает его установку. Усовершенствованная схема теплообмена повышает эффективность использования топлива и позволяет свести к минимуму регулярное техническое обслуживание.
  • Топливные и масляные фильтры от Cummins Filtration - фильтры Fleetguard® защищают от коррозии и загрязнения благодаря технологии NanoNet®. Фильтрующие элементы NanoNet обеспечивают в 10 раз более качественную защиту, в сравнении со стандартными топливными фильтрами, гарантируя снижение эксплуатационных расходов.
  • Отдельный электронный модуль управления (ECM) - большая производительность, позволяющая быстрее обрабатывать большие объемы информации, и обеспечивающая комплексное управление двигателем и системой нейтрализации выхлопных газов для оптимизации производительности и улучшения работы индикаторных ламп двигателя.
Пункт обслуживания Мили/километры Часы Месяцев
*Масло и фильтр До 30 000 миль
48 000 км
1 000 18
Топливный фильтр До 60 000 миль
24 000 км
2000 18
Фильтр вентиляции картера Не требует обслуживания
Регулировка верхней части 150 000 миль
240 000 км
5 000 48
Фильтр DEF 200 000 миль
320 000 км
6 500  
Очистка сажевого фильтра 200 000 миль
320 000 км
6 500  

*С поддоном картера на 19 кварт
Интервалы техобслуживания зависят от режима эксплуатации
Дополнительная информация приведена в Руководстве по эксплуатации и техническому обслуживанию вашего изделия.



Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!