B4.5 (Stage V)

Мощность 121 - 200 л. с.
90 - 149 кВт
Крутящий момент 369 - 575 фунт-фут
500 - 780 Н·м
Сертификация Stage V

Области применения

Сельское хозяйство Строительство Двигатели для горнодобывающей техники Двигатели для железнодорожного транспорта

Регионы, в которых доступно

США и Канада,  Россия / СНГ,  Аргентина,  Мексика,  Филиппины,  Сингапур,  Бразилия,  Боливия,  Уругвай,  Парагвай,  Аргентина,  Колумбия,  Центральная Америка,  Европа,  Корея,  Япония

Общие сведения:

Больше за меньшие деньги.

Рядный 4-цилиндровый двигатель B4.5 обеспечивает увеличение мощности на 16 % и повышение крутящего момента на 11 % в сравнении с текущей версией данного двигателя. Технология турбонаддува с регулятором давления, разработанная Cummins, играет ключевую роль в обеспечении исключительной мощности и быстроты реагирования, что повышает скорость прохождения ездовых циклов

Вы не просто получаете больше мощности, вы также используете меньше топлива, поскольку повышение общей эффективности использования жидкости (включая как топливо, так и водный раствор мочевины) может достигать 3 %. При эксплуатации с частой работой на холостых оборотах экономия топлива может достигать еще больших значений, благодаря специальной технологии Cummins для эксплуатации автомобиля в условиях частых остановок.

Архитектура без EGR снижает сложность, повышает надежность и позволяет сделать систему охлаждения компактнее. Наличие множества опций для компонентов облегчает монтаж и техническое обслуживание. Пользователь может выбирать местонахождение поддона картера (в передней или задней части), установку электронного модуля управления и фильтров для технического обслуживания на самом  двигателе, или в виде отдельного блока, переднее или заднее расположение валов отбора мощности, и четыре варианта расположения турбокомпрессора: в задней части сверху, в передней части снаружи, либо в средней части.

Выполненная в виде одиночного модуля система нейтрализации выхлопных газов Single Module™ объединяет в одном блоке сажевый фильтр (DPF), блок селективного каталитического восстановления (SCR) и модуль дозированной подачи мочевины. Размер и вес системы соответственно на 50 и 30 процентов меньше, чем аналогичные показатели предыдущей модели.

Владельцы двигателей В4.5 по достоинству оценят технологию дистанционного мониторинга Cummins Connected Diagnostics™, по беспроводному каналу связи соединяющую двигатель клиента со специалистами Cummins которые, при появлении кода неисправности на любом изделии, оборудованном системой телематики, моментально анализируют полученную информацию и дают рекомендации.

Двигатели B4.5 также оснащаются системой Cummins Guidanz™, которая представляет собой идеальный комплект технологичных устройств, оптимизирующих процесс диагностики и ремонта, для доставки на объект необходимых деталей, инструментов, а также предоставления необходимой поддержки для ускорения ремонта.

Высокая устойчивость к воздействию серы позволяет производителям оборудования устанавливать двигатели B4.5 в технику, предназначенную для эксплуатации в тех районах, где топливо надлежащего качества может быть недоступным.

Двигатель B4.5 Cummins для 2019 расширяет возможности вашей техники, гарантирует большее время бесперебойной работы и снижение общих эксплуатационных затрат, благодаря этому пользователи могут делать больше с меньшими усилиями.

Уровень сертификации Stage V/Tier 4 Final
Рабочий объем 4,5 литра
Больше мощности 121-200 л.с. (90-149 кВт)
Более сильный крутящий момент 369–578 фунт-футов (500–780 Н·м)
Модель двигателя Режим номинальной мощности Номинальная выходная мощность, л.с. (кВт) при об/мин Пиковый крутящий момент (Peak Torque), ФУНТ-ФУТ (Н•М) при об/мин
B4.5 200 Переменный 200 (149) при 2500 575 (780) при 1500
B4.5 200 Переменный 200 (149) при 2200 575 (780) при 1500
B4.5 188 Переменный 188 (140) при 2000 575 (780) при 1500
B4.5 188 Переменный 188 (140) при 2200 575 (780) при 1500
B4.5 188 Переменный 188 (140) при 2500 575 (780) при 1500
B4.5 173 Переменный 173 (129) при 2000 575 (780) при 1500
B4.5 173 Переменный 173 (129) при 2200 575 (780) при 1500
B4.5 173 Переменный 173 (129) при 2200 575 (780) при 1500
B4.5 173 Переменный 173 (129) при 2500 575 (780) при 1500
B4.5 173 Переменный 173 (129) при 2500 575 (780) при 1500
B4.5 162 Переменный 162( 121) при 2500 520 (705) при 1500
B4.5 130 Переменный 130 (97) при 2500 480 (651) при 1500
B4.5 121 Переменный 121 (90) при 2200 369 (500) при 1500


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!