B LPG Plus (EPA 07)

Мощность 195 - 195 л. с.
145 - 145 кВт
Крутящий момент 420 - 420 фунт-фут
569 - 569 Н·м
Сертификация EPA 2007

Области применения

Общие сведения:

Пропановый двигатель BLPG Plus объемом 5,9 больше не выпускается. Компании Cummins и Cummins Westport продолжат поддерживать гарантию BLPG Plus, а также предоставлять услуги и детали при необходимости.

В основу конструкции пропанового двигателя BLPG Plus были положены блок, коленчатый вал и другие основные компоненты 5,9-литрового двигателя серии B компании Cummins, рассчитанного на то, чтобы выдерживать давление процесса сгорания дизельного топлива. Такая усиленная конструкция наряду с передовой замкнутой электронной системой управления обеспечивает надежную долговечную мощность, минимальный уровень выбросов и шума во время работы. Кроме того, более мощный модуль управления двигателем (ECM) выполняет регулировку в зависимости от разного качества топлива, так что можно безопасно использовать пропан до категории HD-10. Этот двигатель идеально подходит для пригородных и рейсовых автобусов, городских грузовиков для вывоза и доставки грузов, фургонов, терминальных тягачей, грузовых машин утилизации мусора и подметально-уборочных машин.

Рабочий объем двигателя 359 куб. дюймов ( 5,9 л)
Степень сжатия 9,1:1
Емкость масляной системы 4,0 галл. США (15 л) (без комбинированного фильтра смазочного масла)
Емкость СОЖ Только двигатель 10,5 кварты США (9,9 л)
Вес нетто, стандартная комплектация 1018 фунтов (462 кг)
Модель двигателя Максимальная мощность, л. с.  Пиковый крутящий момент Регулируемая частота оборотов
B LPG 195 195 420 при 1600 2800

Конструктивные особенности:

  • Усиленная конструкция
  • Полностью электронное управление
  • Сертификат низкого уровня выбросов (EPA)
  • Усовершенствованная диагностика и техническое обслуживание
  • Всеобъемлющая гарантия (Северная Америка)


Чтобы посмотреть все брошюры, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!