B Gas Plus (EPA 07)

Мощность 195 - 230 л. с.
145 - 172 кВт
Крутящий момент 420 - 500 фунт-фут
569 - 678 Н·м
Сертификация EPA 2007

Области применения

Общие сведения:

В связи с вступлением в силу стандарта EPA 2010 31 декабря 2009 г. экономичный двигатель на природном газе B Gas Plus объемом 5,9 литра и пропановый двигатель BLPG Plus объемом 5,9 литра будут сняты с продажи в Северной Америке. Компании Cummins и Cummins Westport продолжат поддерживать гарантию B Gas Plus и BLPG Plus, а также предоставлять услуги и детали при необходимости.

Важно также отметить, что двигатель B Gas Plus будет по-прежнему доступен в продаже на рынках за пределами Северной Америки с сертификатами EURO 3, 4, 5 и EEV. Дополнительные сведения представлены в Бюллетене руководящей группы 09–11 от 23 февраля 2009 г.

Особенности и преимущества

Топливная экономичность:

  • Система забора воздуха — охлаждение воздуха наддува используется для сокращения уровней выбросов за счет снижения температуры во впускном коллекторе.
  • Система контроля CM556 с электронным управлением — новые датчики двигателя позволяют осуществлять автоматическую настройку оптимальной производительности в широком диапазоне условий и режимов эксплуатации.
  • Выбросы — сертифицирован по стандартам EPA 2007 и CARB.
  • Регулировка состава рабочей смеси — замкнутая электронная система управления Cummins.
  • Система зажигания — электронная высокоэнергетическая система Cummins.
  • Турбокомпрессор — турбокомпрессор Holset с электронно управляемым регулятором давления наддува обеспечивает повышенную чувствительность и эффективность. Конструкция с водяным охлаждением обеспечивает длительный срок службы.

Низкие эксплуатационные расходы:

  • Возможность полного восстановления — блок цилиндров с возможностью многократной переточки. При необходимости также доступно обслуживание гильз цилиндров и направляющих клапанов.
  • Простые в исполнении запчасти — большинство работ по обслуживанию и ремонту двигателя можно провести при помощи обычных инструментов.

Надежность/долговечность:

  • Блок юбочной конструкции из литейного чугуна — опоры коренных подшипников между каждым цилиндром для обеспечения максимальной прочности и жесткости, малого веса и оптимальной поддержки коленчатого вала для длительного срока службы.
  • Шатуны — кованая конструкция максимально увеличивает структурную прочность, а угловое сопряжение крышки и штока, а также болтовое соединение без гайки облегчают обслуживание.
  • Коленчатый вал — коленчатый вал из кованой стали подвергнут индукционной закалке и обеспечивает максимальную прочность с возможностью многократной переточки, что в долгосрочной перспективе экономит денежные средства.
  • Поршни — для продления срока службы поршня и кольца, в алюминиевом поршне отливается нирезистовая кольцевая вставка, на которую устанавливается верхнее поршневое кольцо.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!