Двигатели для сельскохозяйственной техники нового поколения

Линейка двигателей серии Performance от Cummins — та причина, по которой вам следует выбрать Cummins. Техника с сертификатами Stage V и Tier 4 Final разработана по принципу "больший результат меньшими усилиями". Двигатели из нашей новой линейки предлагают диапазон мощности 100-675 л. с. (75-503 кВт) и гарантируют больше мощности, производительности и времени бесперебойной работы. Все это сочетается со снижением совокупной стоимости владения и уменьшением потребности в обслуживании.

 

Улучшенная производительность при меньших размерах и весе

  • Двигатели F3.8, B4.5, B6.7 и L9 в среднем обеспечивают на 10 % больше мощности и на 20 % больший крутящий момент
  • Конфигурация без системы рециркуляции выхлопных газов двигателей F3.8-Х 12 означает меньшие размеры и вес конструкции, а также меньшие затраты на установку и техобслуживание
  • Четырехцилиндровые двигатели F3.8 и B4.5 являются лучшими в своем классе
  • Двигатели F3.8, B4.5 и B6.7, доступные для использования в тракторах
  • Новейшая технология нейтрализации выхлопных газов Single Module™ для двигателей F3.8, B4.5, B6.7 и L9 позволяет добиться уменьшения размеров на 40 % и веса на 20 % в сравнении с предшествующими системами.
  • Функция пуска-останова обеспечивает снижение уровня выбросов, уменьшает уровень шума и сокращает эксплуатационные расходы.
  • Все двигатели серии Performance представлены в виде силовых установок в комплекте с системой последующей обработки, системой охлаждения и дополнительными принадлежностями.

Наличие единой платформы для двигателей серии Performance, двигателей с сертификатом Stage V/Tier 4 Final и продуктов для регионов, которые еще не ужесточили требования в отношении выбросов, способствует созданию общих узлов подключения, снижает сложность и упрощает производственные процессы для производителей техники, которые поставляют свое оборудование в различные регионы.

Для получения дополнительной информации о двигателях серии Performance и о продуктах для регионов, где требования в отношении уровня выбросов еще не ужесточились, воспользуйтесь нашим инструментом для поиска продукции:
 

Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Смотреть

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Смотреть

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Смотреть

Hardi смотрит в будущее с производительностью серии КАММИНЗ

Смотреть

Конечная мощность двигателя 4 для двигателя с распылителем в диапазоне Apache

Смотреть

КАММИНЗ помогает в строительстве австралийской хлопковой промышленности

Смотреть

Силовые установки КАММИНЗ-это выбор урожая

Смотреть

Эффективность режущей кромки

Смотреть

Двигатели Cummins серии Performance с возможностью уменьшения объема применяются на рубительных машинах компании Bandit Industries

Смотреть

Cummins питает энергией будущее сельского хозяйства

Смотреть


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!