Выбирайте продукцию Cummins для сельскохозяйственной отрасли

Пока сельское хозяйство обеспечивает питанием весь мир, Cummins поставляет источники питания для сельского хозяйства.

В условиях, когда население планеты готовится превысить порог в 9 млрд к 2050 году, мы понимаем, с каким растущим спросом придется столкнуться мировому сельскому хозяйству, а также осознаем, что это означает для наших фермеров.

 

Какие двигатели Cummins лучше всего подходят для сельскохозяйственной техники?

Наши двигатели для сельскохозяйственной техники представлены в диапазоне от 49 до800 л.с. (37-597 кВт) и предлагаются практически для любой области применения, включая тракторы (рамы и несущие конструкции), уборочную технику и специальное оборудование, как то опрыскиватели, встряхиватели деревьев, ирригационные установки и автономное оборудование. От одного двигателя до серийного производства: мы можем оказывать поддержку производителям любых масштабов.

В чем заключается преимущество использования двигателей Cummins для сельскохозяйственной техники?

На протяжении 100 лет Cummins занимает ведущее положение в области разработки и применения новых технологий для удовлетворения потребностей наших клиентов, а также актуальных и будущих требований к уровням выбросов во всем мире. Наша стратегия по выпуску продукции ориентирована на создание инженерной ценности для наших клиентов за счет производительности и совокупных затрат на владение, а также снижения воздействия на окружающую среду. Основываясь на наших ивестициях в исследования и разработки, приближающихся к сумме в $1 млрд, и на собственных технологиях компонентов, таких как турбонаддув, подача воздуха, сгорание, электронное управление, фильтрация и система нейтрализации выхлопных газов, Cummins предлагает единственное верное решение в сфере энергоснабжения, спроектированное конкретно под ваши задачи и интегрированное в ваши условия работы.

Где можно получить сервисное обслуживание и поддержку для двигателей Cummins?

Поддержка компании Cummins далеко выходит за рамки одной лишь процедуры продажи. Мы производим нашу продукцию именно там, где она вам нужна, и предлагаем единые платформы, которые обеспечивают единообразие установки, с возможностью адаптировать уровень выбросов и расходы в соответствии с вашими региональными потребностями. Наша специализированная всемирная сеть из <а> более 7600 сервисных центров является крупнейшей в отрасли и придает уверенность как производителям, так и фермерам, которые знают, что поддержка продуктов доступна во всем мире. Техническая поддержка клиентов в режиме 24/7 доступна на сайте <а> care.cummins.com .

Практические примеры Действия

Распылители Goldacres работают на двигателях Cummins с 1999 года

Смотреть

Cummins обеспечивает энергией рост мирового производства миндаля

Смотреть

Двигатель Cummins используется в первой в мире автономной машине для опрыскивания садов GUSS

Смотреть

Hardi смотрит в будущее с производительностью серии КАММИНЗ

Смотреть

Конечная мощность двигателя 4 для двигателя с распылителем в диапазоне Apache

Смотреть

КАММИНЗ помогает в строительстве австралийской хлопковой промышленности

Смотреть

Силовые установки КАММИНЗ-это выбор урожая

Смотреть

Эффективность режущей кромки

Смотреть

Двигатели Cummins серии Performance с возможностью уменьшения объема применяются на рубительных машинах компании Bandit Industries

Смотреть

Cummins питает энергией будущее сельского хозяйства

Смотреть


Для просмотра всех примеров, нажмите здесь.
Перенаправление на
cummins.com

Информация, которую вы ищете, находится в
cummins.com

Мы запускаем этот сайт.

Спасибо!